(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

偏心度測定システム(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ROG-221S-KOUSEI
偏心度測定システム(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付) ソクテイキカイコウセイツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
157,385円
税込単価
173,124円

【特長】・最高精度2μm※を実現し、ハイレベルな精密測定をご提供します(Ф20...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準形
  • 精度(μm):
    2~3.5
  • 使用温度(℃):
    0~40
  • 保管温度(℃):
    -10~50
  • 補足:
    収納ケース付
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

ROG-221S-KOUSEI 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<ベースタイプ>(2種類)

偏心度測定システム 特長1
ショートベース
場所を取らないコンパクトなタイプ
偏心度測定システム 特長2
ロングベース
お手持ちのマグネットベースを取り付けて、複数点の同時測定が可能。

<ローラータイプ>(2種類)

偏心度測定システム 特長4
スリットローラー
溝付タイプ。フランジ(段差)のあるワークの逃がしに最適です。
偏心度測定システム 特長5
フラットローラー
溝無しタイプ。丸棒など、フランジ(段差)が無いワークで使用します。

<キャリアタイプ>(3種類)

偏心度測定システム 特長6
キャリア無し
ベース部分に、お手持ちのマグネットベースなどを取り付けてご使用いただけます。
偏心度測定システム 特長7
シャフトキャリア
測定器を取り付け、ワークの長さに合わせて位置決めができる標準的なキャリア。
偏心度測定システム 特長8
リニアキャリア
位置決めの際に滑らかな移動が可能なキャリア。

タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らか回転で測定を行う。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。
Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポート。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能。
精度: 2~3.5µm以内。※2µm=φ20(直径20mm)ワーク測定時(メーカー測定値)

【測定可能ワーク条件】
外径: φ4~30(外径4~30mm)(φ4(外径4mm)未満の測定が可能なローラーも用意)
長さ: 5~80mm
形状: 円筒状
基準とする部分がローラーで十分に挟める長さであること。
※ワーク先端部がメインローラー端面から離れると振れが大きくなり、測定誤差の原因となります。

型番ベースタイプローラータイプキャリアタイプ質量
ROG-221Sショートベーススリットローラーキャリア無し3.6kg
ROG-221SSシャフトキャリア4.0kg
ROG-221LSリニアキャリア4.3kg
ROG-223Sフラットローラーキャリア無し3.7kg
ROG-353SSロングベースフラットローラーシャフトキャリア5.1kg

使用方法・使用事例

使用事例

偏心度測定システム 使用例1
偏心度測定システム 使用例2
 
商品情報を表示

ROG-221S-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ベースタイプ
ローラータイプ
キャリアタイプ
質量(g)
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ROG-221S-KOUSEI

ショートベース
スリットローラー
キャリア無し
3600
ショートベース:場所をとらないコンパクトなタイプ/スリットローラー:溝付タイプ。フランジ(段差)のあるワークを逃がしに最適です。/キャリア無し:ベース部分にお手持ちのマグネットベースを取り付けてご使用いただけます。

1個

157,385( 173,124円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高精度2μm※を実現し、ハイレベルな精密測定をご提供します
(Ф20mmワーク測定時)
・タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います
・測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします
・ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です
【用途】
・お手持ちのインジケータや、電気マイクロメータ等を取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏心度測定システム(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番ROG-221S-KOUSEIのページです。
型番ROG-221S-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

偏心度測定システム(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ROG-221LS-KOUSEI
ROG-221SS-KOUSEI
ROG-223S-KOUSEI
ROG-353SS-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ベースタイプ ローラータイプ キャリアタイプ 質量
(g)
特長

195,450円

( 214,995円 )
1個 あり

15日目

ショートベーススリットローラーリニアキャリア4300ショートベース:場所をとらないコンパクトなタイプ/スリットローラー:溝付タイプ。フランジ(段差)のあるワークを逃がしに最適です。/リニアキャリア:位置決めの際に滑らかな移動が可能なキャリア

189,357円

( 208,293円 )
1個 あり

15日目

ショートベーススリットローラーシャフトキャリア4000ショートベース:場所をとらないコンパクトなタイプ/スリットローラー:溝付タイプ。フランジ(段差)のあるワークを逃がしに最適です。/シャフトキャリア:測定器を取り付け、ワークの長さに合わせて位置決めができる標準的なキャリア。

157,387円

( 173,126円 )
1個 あり

15日目

ショートベースフラットローラーキャリア無し3700ショートベース:場所をとらないコンパクトなタイプ/フラットローラー:溝無しタイプ。丸棒など、フランジ(段差)が無いワークで使用します。/キャリア無し:ベース部分にお手持ちのマグネットベースを取り付けてご使用いただけます。

203,067円

( 223,374円 )
1個 あり

15日目

ロングベースフラットローラーシャフトキャリア5100ロングベース:お手持ちのマグネットベースを取り付けて、複数点の同時測定が可能。/フラットローラー:溝無しタイプ。丸棒など、フランジ(段差)が無いワークで使用します。/シャフトキャリア:測定器を取り付け、ワークの長さに合わせて位置決めができる標準的なキャリア。

偏心測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました