(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シルバー曲尺 鳶 快段 厚手広巾マグネット付 本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シルバー曲尺 鳶 快段 厚手広巾マグネット付 本体+校正文書

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,350円
税込単価
14,685円

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図の...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    厚手広幅
  • 目盛:
    mm
  • 表面仕上げ:
    シルバー
  • 材質:
    ステンレス
  • JIS:
    JIS
  • 校正:
    対応
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 厚さ(mm):
    2
  • 竽巾(mm):
    20
  • 長手(mm):
    320
  • 妻手(mm):
    160
  • 質量(g):
    142

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

MT-30CMGKD-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-30CMGKD-KOUSEI

1個

13,350( 14,685円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。強力磁石付で鉄骨などにガッチリ固定。片手で直角出しが可能です。【特長】・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛を採用・数字が大きく見やすい繰り返し数字タイプ・衝撃に強く角度が狂いにくい厚手タイプ・高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付です・工具袋から落ちにくいサイズです【用途】・寸法測定、ケガキ作業に

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバー曲尺 鳶 快段 厚手広巾マグネット付 本体+校正文書の型番MT-30CMGKD-KOUSEIのページです。
型番MT-30CMGKD-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

シルバー曲尺 鳶 快段 厚手広巾マグネット付 本体+校正文書のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました