(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シルバー曲尺 紅龍 快段(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シルバー曲尺 紅龍 快段(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,350円 ~ 13,575円
税込価格
14,685円 ~ 14,933円

最高級圧延無垢作り。昔ながらの圧延製法でしなやか頑丈、長寿命です。【特長】・目...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角厚
  • 目盛:
    尺相当
  • 表面仕上げ:
    シルバー
  • 材質:
    ステンレス
  • 校正:
    対応
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • 竽巾(mm):
    15

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長手(mm)
妻手(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
320
160
50

1個

13,350( 14,685円 )

11日目

520
260
90

1個

13,575( 14,933円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最高級圧延無垢作り。昔ながらの圧延製法でしなやか頑丈、長寿命です。
【特長】
・目盛が見やすい、階段状目盛を採用
・角目、丸目、ホゾ目盛付です
【用途】
・寸法測定、ケガキ作業に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバー曲尺 紅龍 快段(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

曲尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました