(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

目盛付平形スコヤ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E-150-KOUSEI
目盛付平形スコヤ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付) メモリダイツキスコヤコウセイツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,557円 40,423円
税込単価
54,513円 44,465円

目盛付仕様で、あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業に便利なスコヤ。【特長】・製...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    台付スコヤ
  • 精度(mm):
    JIS 2級同等品
  • 角度(°):
    90
  • 目盛り:
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 目盛精度(±mm):
    0.4

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

E-150-KOUSEI 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

直角度±(20+L/10)μm (Lは呼び寸法を表す)

型番商品コード呼び寸法
(mm)
長片全長
(mm)
底面全長
(mm)

(mm)

(mm)
目盛精度
(±mm)
直角度(±mm)質量JAN
(4975846)
E-100002603100100702040.40.0394g004603
E-1500026051501501002550.40.035220g004627
E-2000026072002001302560.40.04360g004634
E-2500026082502501653060.40.045450g004641
E-3000026093003002004080.40.05660g004658

外形図

寸法図
 
商品情報を表示

E-150-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
竿長(mm)
台長(mm)
呼び寸法(mm)
長片全長(mm)
底面全長(mm)
直角度(±mm)
厚(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-150-KOUSEI

150
100
150
150
100
0.035
5
25

1個

49,557円

40,423

( 44,465円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

目盛付仕様で、あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業に便利なスコヤ。
【特長】
・製缶業者様の必需品
・片面のみ1mm通しの目盛付
・JIS2級同等品
・直角度は±(20+L/10)µm(Lは呼び寸法を表す)
【用途】
・製品、部品等の直角度・長さの測定

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

目盛付平形スコヤ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番E-150-KOUSEIのページです。
型番E-150-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

目盛付平形スコヤ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-100-KOUSEI
E-200-KOUSEI
E-250-KOUSEI
E-300-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
竿長
(mm)
台長
(mm)
呼び寸法
(mm)
長片全長
(mm)
底面全長
(mm)
直角度
(±mm)

(mm)

(mm)

42,807円

( 47,088円 )
1個 あり

11日目

10070100100700.03420

56,307円

( 61,938円 )
1個 あり

11日目

2001302002001300.04625

67,557円

( 74,313円 )
1個 あり

11日目

2501652502501650.045630

78,057円

( 85,863円 )
1個 あり

11日目

3002003003002000.05840

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました