(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DD-F150-KOUSEI
平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付) ヒラガタジョウギ1キュウコウセイツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,161円
税込単価
43,077円

あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業に便利な平形直角定規。【特長】・製缶業者様...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    平型スコヤ
  • 精度(mm):
    JIS B 7526
  • 角度(°):
    90
  • 目盛り:
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

DD-F150-KOUSEI 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

平形直角定規 1級焼入

平形直角定規 1級焼入

直角部

直角部

型番商品コード呼び寸法
(mm)
長片全長
(mm)
底面全長
(mm)

(mm)

(mm)
直角度
(±mm)
質量JAN
(4975846)
DD-F500023015050381630.01327g004108
DD-F100002303100100702040.01594g004122
DD-F1500023051501501002550.018220g004146
DD-F2000023072002001302560.02360g004153
DD-F2500023082502501653060.022450g004160
DD-F3000023093003002003060.025660g004177
  • ※ 呼び寸法:50・250はJIS規格外

外形図

寸法図
 
商品情報を表示

DD-F150-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
竿長(mm)
台長(mm)
呼び寸法(mm)
長片全長(mm)
底面全長(mm)
直角度(±mm)
厚(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DD-F150-KOUSEI

150
100
150
150
100
0.018
5
25

1個

39,161( 43,077円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業に便利な平形直角定規。
【特長】
・製缶業者様の必需品
・精度規格:JISB7526相当
・測定面は焼入により耐磨耗性あり
・1級焼入品は全て検査表付
・直角度:±(10+L/20)µm(Lは呼び寸法を表す)
・材質:機械構造用炭素鋼(測定面焼入)。焼入硬度:HV450以上
【用途】
・製品、部品等の直角度の測定に使用

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番DD-F150-KOUSEIのページです。
型番DD-F150-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DD-F100-KOUSEI
DD-F200-KOUSEI
DD-F250-KOUSEI
DD-F300-KOUSEI
DD-F50-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
竿長
(mm)
台長
(mm)
呼び寸法
(mm)
長片全長
(mm)
底面全長
(mm)
直角度
(±mm)

(mm)

(mm)

36,364円

( 40,000円 )
1個 あり

11日目

10070100100700.015420

43,160円

( 47,476円 )
1個 あり

11日目

2001302002001300.02625

48,938円

( 53,832円 )
1個 あり

11日目

2501652502501650.022630

42,608円

( 46,869円 )
1個 あり

11日目

3002003003002000.025630

34,152円

( 37,567円 )
1個 あり

11日目

50385050380.013316

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました