(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AA-S200-KOUSEI
台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付) ダイツキチョッカクジョウギ2キュウコウセイツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,512円
税込単価
32,463円

台付仕様で製品、部品等の直角度測定に便利なスコヤ。【特長】・非焼入・研磨仕上・...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    台付スコヤ
  • 精度(mm):
    JIS B 7526
  • 角度(°):
    90
  • 目盛り:
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

AA-S200-KOUSEI 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番商品コード呼び寸法
(mm)
長片全長
(mm)
長片幅
(mm)
長片厚
(mm)
底面全長
(mm)
短片幅
(mm)
短片厚
(mm)
直角度
(±mm)
質量
AA-S50002201※50501623716100.02554g
AA-S7500220275751625016100.02772g
AA-S100002203100100202.57018120.03150g
AA-S125002204※125125202.58018120.032175g
AA-S15000220515015024310022180.035365g
AA-S200002207200200293.513026220.04695g
  • 精度規格:JIS B 7526相当。※印呼び寸法品はJIS規格外。
  • 非焼入・研磨仕上
 
直角部

外形図

台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)の外形図
 
商品情報を表示

AA-S200-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
竿長(mm)
台長(mm)
呼び寸法(mm)
長片全長(mm)
長片幅(mm)
長片厚(mm)
底面全長(mm)
短片幅(mm)
短片厚(mm)
直角度(±mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AA-S200-KOUSEI

200
130
200
200
29
3.5
130
26
22
0.04

1個

29,512( 32,463円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

台付仕様で製品、部品等の直角度測定に便利なスコヤ。
【特長】
・非焼入・研磨仕上
・JISB7526相当
・直角度±(20+L/10)µm(Lは呼び寸法を表す)
・製缶業者様の必需品
【用途】
・あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番AA-S200-KOUSEIのページです。
型番AA-S200-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AA-S100-KOUSEI
AA-S125-KOUSEI
AA-S150-KOUSEI
AA-S50-KOUSEI
AA-S75-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
竿長
(mm)
台長
(mm)
呼び寸法
(mm)
長片全長
(mm)
長片幅
(mm)
長片厚
(mm)
底面全長
(mm)
短片幅
(mm)
短片厚
(mm)
直角度
(±mm)

28,300円

( 31,130円 )
1個 あり

11日目

10070100100202.57018120.03

28,846円

( 31,731円 )
1個 あり

11日目

12580125125202.58018120.032

29,051円

( 31,956円 )
1個 あり

11日目

15010015015024310022180.035

28,163円

( 30,979円 )
1個 あり

11日目

503750501623716100.025

28,231円

( 31,054円 )
1個 あり

11日目

755075751625016100.027

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました