(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

勝手スコヤ 左勝手(直角定規)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRS-L300-KOUSEI
勝手スコヤ 左勝手(直角定規)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付) カッテスコヤヒダリコウセイツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,307円 31,247円
税込単価
42,138円 34,372円

あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業に便利なスコヤ。【特長】・製缶業者様の必需...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    台付スコヤ
  • 精度(mm):
    JIS 2級同等品
  • 角度(°):
    90
  • 目盛り:
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

TRS-L300-KOUSEI 解除

Loading...

勝手スコヤ 左の寸法図

勝手スコヤ 左の寸法図

商品
コード
品番呼び寸法
(mm)
長片全長
(mm)
長片幅
(mm)
長片厚
(mm)
底面全長
(mm)
短片厚
(mm)
直角度
(±mm)
質量
003102TRS-L75757516250100.02772g
003103TRS-L100100100202.570120.03150g
003105TRS-L150150150243100180.035365g
003107TRS-L200200200293.5130220.04700g
003109TRS-L300300300354200270.051.5kg
 
商品情報を表示

TRS-L300-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
竿長(mm)
台長(mm)
呼び寸法(mm)
長片全長(mm)
長片幅(mm)
長片厚(mm)
底面全長(mm)
短片厚(mm)
直角度(±mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRS-L300-KOUSEI

300
200
300
300
35
4
200
27
0.05

1個

38,307円

31,247

( 34,372円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業に便利なスコヤ。
【特長】
・製缶業者様の必需品
・ベースに向かって左側面に長片取付
・JIS2級同等品
・直角度は±(20+L/10)µm(Lは呼び寸法を表す)
【用途】
・製品、部品等の直角度の測定に利用可能

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

勝手スコヤ 左勝手(直角定規)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番TRS-L300-KOUSEIのページです。
型番TRS-L300-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

勝手スコヤ 左勝手(直角定規)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TRS-L100-KOUSEI
TRS-L150-KOUSEI
TRS-L200-KOUSEI
TRS-L75-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
竿長
(mm)
台長
(mm)
呼び寸法
(mm)
長片全長
(mm)
長片幅
(mm)
長片厚
(mm)
底面全長
(mm)
短片厚
(mm)
直角度
(±mm)

29,757円

( 32,733円 )
1個 あり

11日目

10070100100202.570120.03

31,182円

( 34,300円 )
1個 あり

11日目

150100150150243100180.035

33,057円

( 36,363円 )
1個 あり

11日目

200130200200293.5130220.04

29,457円

( 32,403円 )
1個 あり

11日目

7550757516250100.027

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました