(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フランジスコヤ FS-1・FS-2・FS-3 本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FS-1-KOUSEI
フランジスコヤ FS-1・FS-2・FS-3 本体+校正文書 フランジスコヤコウセイツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,307円
税込単価
65,238円

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図の...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    その他
  • 角度(°):
    90
  • 目盛り:
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

FS-1-KOUSEI 解除

Loading...

フランジ溶接後の精度確認・直角確認&検査に大変便利

フランジスコヤ使用法。

寸法図

フランジスコヤの寸法図。

単位: mm

品番ABCDEFG
FS-13002007080200304
FS-240028090120300304
FS-3750500200250680506
商品コード品番呼び寸法
(mm)
直角度
(±mm)
質量
003320FS-1200×3000.037520g
003330FS-2300×4000.045750g
003368FS-3680×7500.0713.7kg
 
商品情報を表示

FS-1-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
竿長(mm)
台長(mm)
呼び寸法(mm)
直角度(±mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-1-KOUSEI

300
200
200×300
0.037
300
200
70
80
200
30
4

1個

59,307( 65,238円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。フランジ溶接後の精度確認・直角確認&検査に大変便利なスコヤ。【特長】・材質:一般構造用圧延鋼【用途】・油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査に利用可能

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジスコヤ FS-1・FS-2・FS-3 本体+校正文書の型番FS-1-KOUSEIのページです。
型番FS-1-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

フランジスコヤ FS-1・FS-2・FS-3 本体+校正文書のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FS-2-KOUSEI
FS-3-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
竿長
(mm)
台長
(mm)
呼び寸法
(mm)
直角度
(±mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)

85,557円

( 94,113円 )
1個 あり

11日目

400300300×4000.04540028090120300304

189,807円

( 208,788円 )
1個 あり

11日目

750680680 ×7500.071750500200250680506

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました