(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T形スコヤ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TS-150-KOUSEI
T形スコヤ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付) Tガタスコヤコウセイツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,307円
税込単価
38,838円

端面からの直角ケガキ作業に最適な台付スコヤ。【特長】・長片は底面の中心側面に切...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    その他
  • 角度(°):
    90
  • 目盛り:
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

TS-150-KOUSEI 解除

Loading...

寸法図

T形スコヤの寸法図

直角度±(20+L/10)μm(Lは呼び寸法を表す)

商品コード品番呼び寸法
(mm)
長片全長
(mm)
長片幅
(mm)
長片厚
(mm)
底面全長
(mm)
底面幅
(mm)
底面厚
(mm)
直角度
(±mm)
質量
003201TS-100100100202.57018100.03130g
003202TS-15015015024310020120.035260g
003203TS-200200200293.514024140.04500g
003204TS-250250250293.517526160.045745g
003205TS-30030030035420030180.051.2kg
 
商品情報を表示

TS-150-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
竿長(mm)
台長(mm)
呼び寸法(mm)
長片全長(mm)
長片幅(mm)
長片厚(mm)
底面全長(mm)
底面幅(mm)
底面厚(mm)
直角度(±mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-150-KOUSEI

200
140
150
150
24
3
100
20
12
0.035

1個

35,307( 38,838円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

端面からの直角ケガキ作業に最適な台付スコヤ。
【特長】
・長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止された台付スコヤ
【用途】
・一般工作及びケガキ作業に利用可能

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形スコヤ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番TS-150-KOUSEIのページです。
型番TS-150-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

T形スコヤ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TS-100-KOUSEI
TS-200-KOUSEI
TS-250-KOUSEI
TS-300-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
竿長
(mm)
台長
(mm)
呼び寸法
(mm)
長片全長
(mm)
長片幅
(mm)
長片厚
(mm)
底面全長
(mm)
底面幅
(mm)
底面厚
(mm)
直角度
(±mm)

33,057円

( 36,363円 )
1個 あり

11日目

10070100100202.57018100.03

38,307円

( 42,138円 )
1個 あり

11日目

250175200200293.514024140.04

40,557円

( 44,613円 )
1個 あり

11日目

300200250250293.517526160.045

45,807円

( 50,388円 )
1個 あり

11日目

4006030030035420030180.05

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました