(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接ゲージ FDW-1(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

溶接ゲージ FDW-1(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,467円 30,120円
税込単価
36,814円 33,132円

【特長】・アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます・ダイヤ...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(mm):
    0~4
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 寸法測定精度(mm):
    ±0.04
  • トラスココード:
    377-5381
  • セット内容・付属品:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 質量(g):
    280
  • 材質:
    ステンレス(SUS420J2)
  • 特長1:
    アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。
  • 特長2:
    ダイヤルゲージ使用により高精度の測定ができます。
  • 特長3:
    3点支持により安定した測定ができます。
  • 用途:
    アンダーカット測定専用
  • 仕様:
    測定ベースのスライド幅:約23mm

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

FDW-1-KOUSEI 解除

Loading...

3点支持により安定した測定ができるアンダーカット深度専用測定ゲージ

アンダーカット深度専用測定ゲージ

アンダーカット深度専用測定ゲージ

 
使用方法

使用方法

  • 0点調整 ※定盤等、平らな面での調整をおすすめ致します。
    ①測定子固定ねじAを、六角棒レンチでゆるめる。
    ②定盤等の表面に溶接ゲージを置き、測定ベースB(固定×1、可動×2)の3点が表面に接した状態で、ダイヤルゲージのスピンドル(軸)を上に押し上げる。
    指針が4.00mmになったところで測定子固定ねじを締めて、測定子を固定する。
    (※この時、測定子先端が定盤等の面に接していること)
     
  • 測定
    ①平らな面にゲージを置き、目盛盤外枠を回して0.01mm目盛の指針に0を合わせる(図1)。
    ②溶接部のアンダーカット(穴)に測定子の先端を当てる(図2)。
    ③4.00mmからダイヤルゲージが表示している数値を引いた数値がアンダーカットの数値となる。

寸法図

寸法図

単位: mm

  • 材質 ステンレス(SUS420J2)
  • アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できる。
  • ダイヤルゲージ使用により高精度の測定ができる。
  • 3点支持により安定した測定ができる。
  • 測定範囲: 0 ~ 4.00mm
  • 最小読取値: 0.01mm
  • 精度: ± 0.04mm
  • 測定ベースのスライド幅: 約 23mm
商品コード品番質量
007520FDW-1280g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FDW-1-KOUSEI

1個

33,467円

30,120

( 33,132円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます
・ダイヤルゲージ使用により高精度の測定ができます
・3点支持により安定した測定ができます
【用途】
・溶接アンダーカット測定専用

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接ゲージ FDW-1(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番FDW-1-KOUSEIのページです。
型番FDW-1-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

溶接ゲージ FDW-1(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました