(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単品ブロックゲージ 1級相当品(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

単品ブロックゲージ 1級相当品(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,539円 ~ 11,662円
税込価格
9,393円 ~ 12,828円

JISB7506の1級相当の高精度ブロックゲージ。【特長】・JISB7506の...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 材質:
  • 等級(級):
    1
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 熱膨張係数:
    11.5×10-6/K
  • 材質詳細:
    高炭素高クロム鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • JCSS校正は承れません。

型番

未確定537件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

INDEX

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●ブロックゲージとは

  • ブロックの端面間隔で長さを定義するもので、実用的な長さの標準器として幅広く用いられています。
  • 工業用に使われているいろいろな測定器の原器とされ、最も精度の高いゲージです。
  • 材質は、鋼、セラミックスがあり、呼びは0.5mm~1000mmまで様々なサイズがあります。
  • 精度により、K級、0級、1級、2級の4等級が規定されています。
  • 等級はそれぞれの用途に応じて使い分けます。
等級用途
K超精密測定用標準ブロックゲージの確認・精密学術研究
0精密測定用検査用・工作用のブロックゲージの点検・測定器の精度点検
1一般測定用ゲージの精度点検・機械部品などの検査
2工作用測定器類の精度調整・工具刃具の取り付け
単品ブロックゲージの外観
  • 材質:高炭素高クロム鋼
  • 断面寸法:10mm以下…30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm、10を超え100mm以下…35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)mm
  • 熱膨張係数:11.5×10-6/K
型番商品コ一ド規格
GB1-1011508311.01mm
GB1-1021508321.02mm
GB1-1031508331.03mm
GB1-1041508341.04mm
GB1-1051508351.05mm
GB1-1061508361.06mm
GB1-1071508371.07mm
GB1-1081508381.08mm
GB1-1091508391.09mm
GB1-1101508401.10mm
GB1-1111508411.11mm
GB1-1121508421.12mm
GB1-1131508431.13mm
GB1-1141508441.14mm
GB1-1151508451.15mm
GB1-1161508461.16mm
GB1-1171508471.17mm
GB1-1181508481.18mm
GB1-1191508491.19mm
GB1-1211508511.21mm
GB1-1221508521.22mm
GB1-1231508531.23mm
GB1-1241508541.24mm
GB1-1251508551.25mm
GB1-1261508561.26mm
GB1-1271508571.27mm
GB1-1281508581.28mm
GB1-1291508591.29mm
GB1-1301508601.30mm
GB1-1311508611.31mm
GB1-1321508621.32mm
GB1-1331508631.33mm
GB1-1341508641.34mm
GB1-1351508651.35mm
GB1-1361508661.36mm
GB1-1371508671.37mm
GB1-1381508681.38mm
GB1-1391508691.39mm
型番商品コード規格
GB1-1401508701.40mm
GB1-1411508711.41mm
GB1-1421508721.42mm
GB1-1431508731.43mm
GB1-1441508741.44mm
GB1-1451508751.45mm
GB1-1461508761.46mm
GB1-1471508771.47mm
GB1-1481508781.48mm
GB1-1491508791.49mm
GB1-1511530011.51mm
GB1-1521530021.52mm
GB1-1531530031.53mm
GB1-1541530041.54mm
GB1-1551530051.55mm
GB1-1561530061.56mm
GB1-1571530071.57mm
GB1-1581530081.58mm
GB1-1591530091.59mm
GB1-1601530101.60mm
GB1-1611530111.61mm
GB1-1621530121.62mm
GB1-1631530131.63mm
GB1-1641530141.64mm
GB1-1651530151.65mm
GB1-1661530161.66mm
GB1-1671530171.67mm
GB1-1681530181.68mm
GB1-1691530191.69mm
GB1-1701530201.70mm
GB1-1711530211.71mm
GB1-1721530221.72mm
GB1-1731530231.73mm
GB1-1741530241.74mm
GB1-1751530251.75mm
GB1-1761530261.76mm
GB1-1771530271.77mm
GB1-1781530281.78mm
型番商品コード規格
GB1-1791530291.79mm
GB1-1801530301.80mm
GB1-1811530311.81mm
GB1-1821530321.82mm
GB1-1831530331.83mm
GB1-1841530341.84mm
GB1-1851530351.85mm
GB1-1861530361.86mm
GB1-1871530371.87mm
GB1-1881530381.88mm
GB1-1891530391.89mm
GB1-1901530401.90mm
GB1-1911530411.91mm
GB1-1921530421.92mm
GB1-1931530431.93mm
GB1-1941530441.94mm
GB1-1951530451.95mm
GB1-1961530461.96mm
GB1-1971530471.97mm
GB1-1981530481.98mm
GB1-1991530491.99mm
GB1-2001508852.00mm
GB1-2011530502.01mm
GB1-2021530512.02mm
GB1-2031530522.03mm
GB1-2041530532.04mm
GB1-2051530542.05mm
GB1-2061530552.06mm
GB1-2071530562.07mm
GB1-2081530572.08mm
GB1-2091530582.09mm
GB1-2101530592.10mm
GB1-2111530602.11mm
GB1-2121530612.12mm
GB1-2131530622.13mm
GB1-2141530632.14mm
GB1-2151530642.15mm
型番商品コード規格
GB1-2161530652.16mm
GB1-2171530662.17mm
GB1-2181530672.18mm
GB1-2191530682.19mm
GB1-2201530692.20mm
GB1-2211530702.21mm
GB1-2221530712.22mm
GB1-2231530722.23mm
GB1-2241530732.24mm
GB1-2251530742.25mm
GB1-2261530752.26mm
GB1-2271530762.27mm
GB1-2281530772.28mm
GB1-2291530782.29mm
GB1-2301530792.30mm
GB1-2311530802.31mm
GB1-2321530812.32mm
GB1-2331530822.33mm
GB1-2341530832.34mm
GB1-2351530842.35mm
GB1-2361530852.36mm
GB1-2371530862.37mm
GB1-2381530872.38mm
GB1-2391530882.39mm
GB1-2401530892.40mm
GB1-2411530902.41mm
GB1-2421530912.42mm
GB1-2431530922.43mm
GB1-2441530932.44mm
GB1-2451530942.45mm
GB1-2461530952.46mm
GB1-2471530962.47mm
GB1-2481530972.48mm
GB1-2491530982.49mm
GB1-2501508862.50mm
GB1-2511530992.51mm
GB1-2521531002.52mm
GB1-2531531012.53mm
GB1-2541531022.54mm
GB1-2551531032.55mm
GB1-2561531042.56mm
GB1-2571531052.57mm
GB1-2581531062.58mm
GB1-2591531072.59mm
GB1-2601531082.60mm
GB1-2611531092.61mm
GB1-2621531102.62mm
GB1-2631531112.63mm
GB1-2641531122.64mm
型番商品コード規格
GB1-2651531132.65mm
GB1-2661531142.66mm
GB1-2671531152.67mm
GB1-2681531162.68mm
GB1-2691531172.69mm
GB1-2701531182.70mm
GB1-2711531192.71mm
GB1-2721531202.72mm
GB1-2731531212.73mm
GB1-2741531222.74mm
GB1-2751531232.75mm
GB1-2761531242.76mm
GB1-2771531252.77mm
GB1-2781531262.78mm
GB1-2791531272.79mm
GB1-2801531282.80mm
GB1-2811531292.81mm
GB1-2821531302.82mm
GB1-2831531312.83mm
GB1-2841531322.84mm
GB1-2851531332.85mm
GB1-2861531342.86mm
GB1-2871531352.87mm
GB1-2881531362.88mm
GB1-2891531372.89mm
GB1-2901531382.90mm
GB1-2911531392.91mm
GB1-2921531402.92mm
GB1-2931531412.93mm
GB1-2941531422.94mm
GB1-2951531432.95mm
GB1-2961531442.96mm
GB1-2971531452.97mm
GB1-2981531462.98mm
GB1-2991531472.99mm
GB1-3011531483.01mm
GB1-3021531493.02mm
GB1-3031531503.03mm
GB1-3041531513.04mm
GB1-3051531523.05mm
GB1-3061531533.06mm
GB1-3071531543.07mm
GB1-3081531553.08mm
GB1-3091531563.09mm
GB1-3101531573.10mm
GB1-3111531583.11mm
GB1-3121531593.12mm
GB1-3131531603.13mm
型番商品コード規格
GB1-3141531613.14mm
GB1-3151531623.15mm
GB1-3161531633.16mm
GB1-3171531643.17mm
GB1-3181531653.18mm
GB1-3191531663.19mm
GB1-3201531673.20mm
GB1-3211531683.21mm
GB1-3221531693.22mm
GB1-3231531703.23mm
GB1-3241531713.24mm
GB1-3251531723.25mm
GB1-3261531733.26mm
GB1-3271531743.27mm
GB1-3281531753.28mm
GB1-3291531763.29mm
GB1-3301531773.30mm
GB1-3311531783.31mm
GB1-3321531793.32mm
GB1-3331531803.33mm
GB1-3341531813.34mm
GB1-3351531823.35mm
GB1-3361531833.36mm
GB1-3371531843.37mm
GB1-3381531853.38mm
GB1-3391531863.39mm
GB1-3401531873.40mm
GB1-3411531883.41mm
GB1-3421531893.42mm
GB1-3431531903.43mm
GB1-3441531913.44mm
GB1-3451531923.45mm
GB1-3461531933.46mm
GB1-3471531943.47mm
GB1-3481531953.48mm
GB1-3491531963.49mm
GB1-3501508883.50mm
GB1-3511531973.51mm
GB1-3521531983.52mm
GB1-3531531993.53mm
GB1-3541532003.54mm
GB1-3551532013.55mm
GB1-3561532023.56mm
GB1-3571532033.57mm
GB1-3581532043.58mm
GB1-3591532053.59mm
GB1-3601532063.60mm
GB1-3611532073.61mm
GB1-3621532083.62mm
型番商品コード規格
GB1-3631532093.63mm
GB1-3641532103.64mm
GB1-3651532113.65mm
GB1-3661532123.66mm
GB1-3671532133.67mm
GB1-3681532143.68mm
GB1-3691532153.69mm
GB1-3701532163.70mm
GB1-3711532173.71mm
GB1-3721532183.72mm
GB1-3731532193.73mm
GB1-3741532203.74mm
GB1-3751532213.75mm
GB1-3761532223.76mm
GB1-3771532233.77mm
GB1-3781532243.78mm
GB1-3791532253.79mm
GB1-3801532263.80mm
GB1-3811532273.81mm
GB1-3821532283.82mm
GB1-3831532293.83mm
GB1-3841532303.84mm
GB1-3851532313.85mm
GB1-3861532323.86mm
GB1-3871532333.87mm
GB1-3881532343.88mm
GB1-3891532353.89mm
GB1-3901532363.90mm
GB1-3911532373.91mm
GB1-3921532383.92mm
GB1-3931532393.93mm
GB1-3941532403.94mm
GB1-3951532413.95mm
GB1-3961532423.96mm
GB1-3971532433.97mm
GB1-3981532443.98mm
GB1-3991532453.99mm
GB1-4001508894.00mm
GB1-4011532464.01mm
GB1-4021532474.02mm
GB1-4031532484.03mm
GB1-4041532494.04mm
GB1-4051532504.05mm
GB1-4061532514.06mm
GB1-4071532524.07mm
GB1-4081532534.08mm
GB1-4091532544.09mm
GB1-4101532554.10mm
GB1-4111532564.11mm
型番商品コード規格
GB1-4121532574.12mm
GB1-4131532584.13mm
GB1-4141532594.14mm
GB1-4151532604.15mm
GB1-4161532614.16mm
GB1-4171532624.17mm
GB1-4181532634.18mm
GB1-4191532644.19mm
GB1-4201532654.20mm
GB1-4211532664.21mm
GB1-4221532674.22mm
GB1-4231532684.23mm
GB1-4241532694.24mm
GB1-4251532704.25mm
GB1-4261532714.26mm
GB1-4271532724.27mm
GB1-4281532734.28mm
GB1-4291532744.29mm
GB1-4301532754.30mm
GB1-4311532764.31mm
GB1-4321532774.32mm
GB1-4331532784.33mm
GB1-4341532794.34mm
GB1-4351532804.35mm
GB1-4361532814.36mm
GB1-4371532824.37mm
GB1-4381532834.38mm
GB1-4391532844.39mm
GB1-4401532854.40mm
GB1-4411532864.41mm
GB1-4421532874.42mm
GB1-4431532884.43mm
GB1-4441532894.44mm
GB1-4451532904.45mm
GB1-4461532914.46mm
GB1-4471532924.47mm
GB1-4481532934.48mm
GB1-4491532944.49mm
GB1-4501508904.50mm
GB1-4511532954.51mm
GB1-4521532964.52mm
GB1-4531532974.53mm
GB1-4541532984.54mm
GB1-4551532994.55mm
GB1-4561533004.56mm
GB1-4571533014.57mm
GB1-4581533024.58mm
GB1-4591533034.59mm
GB1-4601533044.60mm
型番商品コード規格
GB1-4611533054.61mm
GB1-4621533064.62mm
GB1-4631533074.63mm
GB1-4641533084.64mm
GB1-4651533094.65mm
GB1-4661533104.66mm
GB1-4671533114.67mm
GB1-4681533124.68mm
GB1-4691533134.69mm
GB1-4701533144.70mm
GB1-4711533154.71mm
GB1-4721533164.72mm
GB1-4731533174.73mm
GB1-4741533184.74mm
GB1-4751533194.75mm
GB1-4761533204.76mm
GB1-4771533214.77mm
GB1-4781533224.78mm
GB1-4791533234.79mm
GB1-4801533244.80mm
GB1-4811533254.81mm
GB1-4821533264.82mm
GB1-4831533274.83mm
GB1-4841533284.84mm
GB1-4851533294.85mm
GB1-4861533304.86mm
GB1-4871533314.87mm
GB1-4881533324.88mm
GB1-4891533334.89mm
GB1-4901533344.90mm
GB1-4911533354.91mm
GB1-4921533364.92mm
GB1-4931533374.93mm
GB1-4941533384.94mm
GB1-4951533394.95mm
GB1-4961533404.96mm
GB1-4971533414.97mm
GB1-4981533424.98mm
GB1-4991533434.99mm
GB1-5001508915.00mm
GB1-5011533445.01mm
GB1-5021533455.02mm
GB1-5031533465.03mm
GB1-5041533475.04mm
GB1-5051533485.05mm
GB1-5061533495.06mm
GB1-5071533505.07mm
GB1-5081533515.08mm
GB1-5091533525.09mm
型番商品コ一ド規格
GB1-5101533535.10mm
GB1-5111533545.11mm
GB1-5121533555.12mm
GB1-5131533565.13mm
GB1-5141533575.14mm
GB1-5151533585.15mm
GB1-5161533595.16mm
GB1-5171533605.17mm
GB1-5181533615.18mm
GB1-5191533625.19mm
GB1-5201533635.20mm
GB1-5211533645.21mm
GB1-5221533655.22mm
GB1-5231533665.23mm
GB1-5241533675.24mm
GB1-5251533685.25mm
GB1-5261533695.26mm
GB1-5271533705.27mm
GB1-5281533715.28mm
GB1-5291533725.29mm
GB1-5301533735.30mm
GB1-5311533745.31mm
GB1-5321533755.32mm
GB1-5331533765.33mm
GB1-5341533775.34mm
GB1-5351533785.35mm
GB1-5361533795.36mm
GB1-5371533805.37mm
GB1-5381533815.38mm
GB1-5391533825.39mm
GB1-5401533835.40mm
GB1-5411533845.41mm
GB1-5421533855.42mm
GB1-5431533865.43mm
GB1-5441533875.44mm
GB1-5451533885.45mm
GB1-5461533895.46mm
GB1-5471533905.47mm
GB1-5481533915.48mm
GB1-5491533925.49mm
GB1-5501508935.50mm
GB1-5511533935.51mm
GB1-5521533945.52mm
GB1-5531533955.53mm
型番商品コ一ド規格
GB1-5541533965.54mm
GB1-5551533975.55mm
GB1-5561533985.56mm
GB1-5571533995.57mm
GB1-5581534005.58mm
GB1-5591534015.59mm
GB1-5601534025.60mm
GB1-5611534035.61mm
GB1-5621534045.62mm
GB1-5631534055.63mm
GB1-5641534065.64mm
GB1-5651534075.65mm
GB1-5661534085.66mm
GB1-5671534095.67mm
GB1-5681534105.68mm
GB1-5691534115.69mm
GB1-5701534125.70mm
GB1-5711534135.71mm
GB1-5721534145.72mm
GB1-5731534155.73mm
GB1-5741534165.74mm
GB1-5751534175.75mm
GB1-5761534185.76mm
GB1-5771534195.77mm
GB1-5781534205.78mm
GB1-5791534215.79mm
GB1-5801534225.80mm
GB1-5811534235.81mm
GB1-5821534245.82mm
GB1-5831534255.83mm
GB1-5841534265.84mm
GB1-5851534275.85mm
GB1-5861534285.86mm
GB1-5871534295.87mm
GB1-5881534305.88mm
GB1-5891534315.89mm
GB1-5901534325.90mm
GB1-5911534335.91mm
GB1-5921534345.92mm
GB1-5931534355.93mm
GB1-5941534365.94mm
GB1-5951534375.95mm
GB1-5961534385.96mm
GB1-5971534395.97mm
型番商品コ一ド規格
GB1-5981534405.98mm
GB1-5991534415.99mm
GB1-6501508956.50mm
GB1-7001508967.00mm
GB1-7501508977.50mm
GB1-8001508998.00mm
GB1-8501509008.50mm
GB1-9001509019.00mm
GB1-9501509029.50mm
GB1-100015090310.00mm
GB1-105015090510.50mm
GB1-110015090611.00mm
GB1-115015090711.50mm
GB1-125015090912.50mm
GB1-130015091113.00mm
GB1-135015091213.50mm
GB1-140015091314.00mm
GB1-145015091414.50mm
GB1-150015091515.00mm
GB1-155015091615.50mm
GB1-160015091716.00mm
GB1-165015091816.50mm
GB1-175015092017.50mm
GB1-180015092118.00mm
GB1-185015092218.50mm
GB1-190015092319.00mm
GB1-195015092419.50mm
GB1-200015092520.00mm
GB1-205015092720.50mm
GB1-210015092821.00mm
GB1-215015092921.50mm
GB1-220015093022.00mm
GB1-225015093122.50mm
GB1-230015093323.00mm
GB1-235015093423.50mm
GB1-245015093624.50mm
GB1-250015093725.00mm
GB1-300015093930.00mm
GB1-400015094040.00mm
GB1-600015094260.00mm
GB1-700015094470.00mm
GB1-900015094790.00mm
GB1-10000150948100.00mm

規格表

呼び寸法(mm)1級
を超え以下寸法許容差(μm)寸法許容差幅(μm)
-10±0.200.16
1025±0.300.16
2550±0.400.18
5075±0.500.18
75100±0.600.20
100150±0.800.20
150200±1.000.25
200250±1.200.25
250300±1.400.25
300400±1.800.30
400500±2.200.35
500600±2.600.40
 

使用方法・使用事例

使用方法

手順1

クロスさせるように重ねる

手順2

密着させたまま両方のブロックゲージが同じ向きになるまで回していく

手順3

ぴったりと重なる

ブロックゲージは密着させる事で組み合わせができ、任意の長さを構成することが可能となる。組み合わせ(リンギング)方法は、大きな寸法のブロックゲージ同士の場合、2個のブロックゲージの面を互いの中央で十文字形に交差・密着させ、次いで、相互に密着させながら軽く回転させて互いの測定面を一致させる。
大きな寸法のブロックゲージと小さな寸法のものをリンギングさせる場合は、少しずらして互いの測定面を接着させ、前後に軽くスライドさせながら密着させるという方法もある。小寸法のブロックゲージ同士の場合も同じ。

 

■組み合わせる際のポイント

個々のブロックゲージの器差の累積を回避するためにも、組み合わせブロックゲージの数が最少になるように配慮する必要があります。
ブロックゲージをリンギングしましたら、温度慣らしを行ってください。

 

注意・禁止事項

注意事項

■使用前の準備

  • 測定面の油・汚れを完全に拭き取ります。この時に測定面に傷をつけないように注意してください。
  • 拭き取りにはセーム皮・良質の紙を使い、ありあわせのウエスやシャツの袖などは使わないようにしてください。

※JCSS校正サービス及び別注製作非対応品です。

 

■保管・取扱の注意

  • ブロックゲージの両端面をきれいにします。両端面にかえりが無いか確認してください。(オプティカルフラットで確認することをおすすめ致します。)
  • 保管時は、防錆油を塗布し、湿度及び温度変化の少ないところに保管して下さい。

メーカー紹介

SKブランドについて

SKブランド

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。

■SKブランドの3つの優位性

高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
呼び寸法(mm)
寸法許容差(μm)
寸法許容差幅(μm)
商品コード
本体サイズ 縦×横(mm)
断面寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
±0.20
0.16
150903
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

9,561( 10,517円 )

13日目

100
±0.60
0.20
150948
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

11,556( 12,712円 )

13日目

1.01
±0.20
0.16
150831
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.02
±0.20
0.16
150832
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.03
±0.20
0.16
150833
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.04
±0.20
0.16
150834
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

10.5
±0.30
0.16
150905
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

9,561( 10,517円 )

13日目

1.05
±0.20
0.16
150835
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.06
±0.20
0.16
150836
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.07
±0.20
0.16
150837
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.08
±0.20
0.16
150838
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.09
±0.20
0.16
150839
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,539( 9,393円 )

13日目

11
±0.30
0.16
150906
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

10,182( 11,200円 )

13日目

1.1
±0.20
0.16
150840
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.11
±0.20
0.16
150841
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.12
±0.20
0.16
150842
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.13
±0.20
0.16
150843
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.14
±0.20
0.16
150844
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

11.5
±0.30
0.16
150907
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

10,182( 11,200円 )

13日目

1.15
±0.20
0.16
150845
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.16
±0.20
0.16
150846
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.17
±0.20
0.16
150847
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.18
±0.20
0.16
150848
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.19
±0.20
0.16
150849
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.21
±0.20
0.16
150851
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.22
±0.20
0.16
150852
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.23
±0.20
0.16
150853
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.24
±0.20
0.16
150854
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

12.5
±0.30
0.16
150909
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

10,182( 11,200円 )

13日目

1.25
±0.20
0.16
150855
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.26
±0.20
0.16
150856
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.27
±0.20
0.16
150857
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.28
±0.20
0.16
150858
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.29
±0.20
0.16
150859
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

13
±0.30
0.16
150911
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

10,182( 11,200円 )

13日目

1.3
±0.20
0.16
150860
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.31
±0.20
0.16
150861
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.32
±0.20
0.16
150862
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.33
±0.20
0.16
150863
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.34
±0.20
0.16
150864
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

13.5
±0.30
0.16
150912
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

10,182( 11,200円 )

13日目

1.35
±0.20
0.16
150865
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.36
±0.20
0.16
150866
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.37
±0.20
0.16
150867
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.38
±0.20
0.16
150868
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.39
±0.20
0.16
150869
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

14
±0.30
0.16
150913
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

10,182( 11,200円 )

13日目

1.4
±0.20
0.16
150870
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.41
±0.20
0.16
150871
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.42
±0.20
0.16
150872
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.43
±0.20
0.16
150873
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.44
±0.20
0.16
150874
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

14.5
±0.30
0.16
150914
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

10,182( 11,200円 )

13日目

1.45
±0.20
0.16
150875
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.46
±0.20
0.16
150876
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.47
±0.20
0.16
150877
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.48
±0.20
0.16
150878
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

1.49
±0.20
0.16
150879
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

8,625( 9,488円 )

13日目

15
±0.30
0.16
150915
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
35(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

10,182( 11,200円 )

15日目

1.51
±0.20
0.16
153001
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)
30(0~-0.3)×9(-0.05~-0.2)

1個

11,353( 12,488円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JISB7506の1級相当の高精度ブロックゲージ。
【特長】
・JISB7506の1級相当品
・一般測定、工作用の基準ゲージとして
・スペースブロックや高付加価値部品として使用
・検査成績表付
【用途】
・長さの測定器類の精度検査、スペースブロックや高付加価値部品として使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • JCSS校正は承れません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単品ブロックゲージ 1級相当品(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
ノギス校正用として使用
評価 5.0満足度:5.02023/07/19
50㎜以下の組み合わせで校正をしていたが、長物の構成では100㎜など組合わせが必要だと思い購入しました。単品で校正証明書付きで、低価格だったので、コスパが良く、安心して使用出来るので良かったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました