(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミック限界プラグゲージ H7 (工作用) 本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CPG7-H7-KOUSEI
セラミック限界プラグゲージ H7 (工作用) 本体+校正文書 カクドコウセイツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,661円
税込単価
16,127円

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    限界栓ゲージ
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 公差等級:
    H7
  • 材質:
    本体:アルミ、ゲージ:セラミックス
  • 用途:
    穴径の検査

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

CPG7-H7-KOUSEI 解除

Loading...

経年変化に強く、使用後の保守管理が簡単なセラミックス限界プラグゲージ H7 (工作用)

CPG6-H7

CPG6-H7

商品コード品番規格公差等級寸法許容公差
(μm)
393430CPG3-H7φ3H7+10
0
393440CPG4-H7φ4+12
0
393450CPG5-H7φ5
393460CPG6-H7φ6
393470CPG7-H7φ7+15
0
393480CPG8-H7φ8
393490CPG9-H7φ9
393500CPG10-H7φ10
※端面から5mmは精度保証外となります。
 
 
商品情報を表示

CPG7-H7-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び
寸法許容公差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPG7-H7-KOUSEI

Φ7
0~+15

1個

14,661( 16,127円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。サビ・腐食の心配がなく、使用後の保守管理が容易なセラミックを採用した栓ゲージ。【特長】・最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ・穴と軸のはめ合いの互換性を得ることができる・鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ、経年変化に強い材質・測定面はサビ・腐食の心配がなく、使用後の保守・管理が非常に容易・熱膨張係数が鋼とほぼ同じになる材質。測定面は非磁性体のため、磁気を帯びることがない・キズ・打痕による塑性変化が少なく、カエリ・フクラミがない【用途】・穴径の検査に使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミック限界プラグゲージ H7 (工作用) 本体+校正文書の型番CPG7-H7-KOUSEIのページです。
型番CPG7-H7-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

セラミック限界プラグゲージ H7 (工作用) 本体+校正文書のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CPG3-H7-KOUSEI
CPG4-H7-KOUSEI
CPG5-H7-KOUSEI
CPG6-H7-KOUSEI
CPG8-H7-KOUSEI
CPG9-H7-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び 寸法許容公差
(μm)

12,379円

( 13,617円 )
1個 あり

15日目

Φ30~+10

12,752円

( 14,027円 )
1個 あり

15日目

Φ40~+12

13,812円

( 15,193円 )
1個 あり

15日目

Φ50~+12

14,395円

( 15,835円 )
1個 あり

15日目

Φ60~+12

15,298円

( 16,828円 )
1個 あり

15日目

Φ80~+15

15,882円

( 17,470円 )
1個 あり

15日目

Φ90~+15

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました