(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TI-212HX-KOUSEI
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 垂直形 本体+校正文書 テストインジケータコウセイツキ

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 垂直形 本体+校正文書 TI-212HX-KOUSEI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,162円
税込単価
29,878円

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図の...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 測定力 (N):
    0.3
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 重量(g):
    46
  • 目盛種類:
    バランス目盛

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

TI-212HX-KOUSEI 解除

Loading...

TI-212HX-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番
目量(mm)
測定範囲(mm)
目盛仕様(mm)
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
指示誤差(MPE)10目盛(μm)
指示誤差(MPE)全測定範囲行き(μm)
商品コード
L1(mm)
L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TI-212HX-KOUSEI

0.002
0.2
0-100-0
3
1
2
4
513-455-10H
18.7
15.2

1個

27,162( 29,878円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。
【特長】
・測定子軸に目盛板を垂直に配属したモデルです
・視認性の向上
・読取り易いオオイ板
・目盛版内部への塵埃の侵入を防止
・外枠とオオイ板の一体構造
・外枠外れの抑止
・オオイ板には多層コーティングを実施
・測定子の保持部のガタツキの発生を抑止
・測定子の感度と追従性の悪化を防止
・検査成績書付
・測定子の長さを目盛板に表示
・リミット針の取付が可能
・Ф6アリ溝付ステムを標準付属
・新JIS B7533:2015に準拠

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
てこ式ダイヤルゲージ テストインジゲータ 垂直形 関連画像5

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 乾いた布で測定子を清掃してください。
2. 指針の曲がり、指針メタルの傾きなど(図1)を確認して、測定子を全行程にわたって動かして指針の動き、測定子の引っ掛かり等を確認してください。
3. 長さの異なる測定子を使用しますと大きな測定誤差が生じますので、必ず機種に応じた測定子をご使用ください。(図2)
4. アリ溝付ステムの取付けはナットをしっかり締めてください。(図3)
てこ式ダイヤルゲージ テストインジゲータ 垂直形 関連画像1

ご使用中

1. 保持具は、たわまない物をご使用し、クランプは確実に締めてください。(図4、図5)
2. 精度不良や故障の原因となりますので、分解や改造をしないでください。
3. 測定子を測定面にあてる角度(θ)により測定値の誤差が生じます。可能な限り角度(θ)が小さくなるようにセットしてください。水平で使用できない場合には、角度(θ)毎に補正を行ってください。(図6)
4. 作動や精度に影響しますので、測定子に横方向へ力を加えたり、外枠に力を加えないでください。(図7)
てこ式ダイヤルゲージ テストインジゲータ 垂直形 関連画像2
てこ式ダイヤルゲージ テストインジゲータ 垂直形 関連画像3
角度(θ)補正係数(k)
10°0.98
20°0.94
30°0.86
40°0.76
50°0.64
60°0.5

真の値(近似値)=読取値×補正係数(k)

てこ式ダイヤルゲージ テストインジゲータ 垂直形 関連画像4

落下や衝撃等で破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷等が無いか確認して全体を乾いた布などで清掃してください。
2. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

カタログ

 

Loading...

TI-212HX-KOUSEIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 垂直形 本体+校正文書の型番TI-212HX-KOUSEIのページです。
型番TI-212HX-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 垂直形 本体+校正文書のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TI-213HX-KOUSEI
TI-233HX-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
目量
(mm)
測定範囲
(mm)
目盛仕様
(mm)
戻り誤差
(μm)
繰返し精密度
(μm)
指示誤差(MPE)10目盛
(μm)
指示誤差(MPE)全測定範囲行き
(μm)
商品コード L1
(mm)
L2
(mm)

24,822円

( 27,304円 )
1個 あり

26日目

0.010.80-40-04359513-454-10H20.917.4

25,452円

( 27,997円 )
1個 あり

26日目

0.010.50-25-043-6513-456-10H22.218.7

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました