(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

増おもり型分銅(黄銅クロムメッキ)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

増おもり型分銅(黄銅クロムメッキ)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,800円
税込単価
18,480円

【特長】・吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します・ズレ防止の段・溝付きで...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 主要用途:
    周辺機器
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 材質詳細:
    黄銅クロムメッキ
  • 密度:
    JIS B 7609:2008 11項に適合

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

M1SB-100G-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M1SB-100G-KOUSEI

100g
M1級(2級)分銅

1個

16,800( 18,480円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します
・ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

増おもり型分銅(黄銅クロムメッキ)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番M1SB-100G-KOUSEIのページです。
型番M1SB-100G-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

増おもり型分銅(黄銅クロムメッキ)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F2SB-1K-KOUSEI
M1SB-10G-KOUSEI
M1SB-1K-KOUSEI
M1SB-20G-KOUSEI
M1SB-2K-KOUSEI
M1SB-50G-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表わす質量 詳細タイプ

29,046円

( 31,951円 )
1個 あり

13日目

1kgF2級(1級)分銅

16,213円

( 17,834円 )
1個 あり

13日目

10gM1級(2級)分銅

24,440円

( 26,884円 )
1個 あり

13日目

1kgM1級(2級)分銅

16,213円

( 17,834円 )
1個 あり

13日目

20gM1級(2級)分銅

28,228円

( 31,051円 )
1個 あり

13日目

2kgM1級(2級)分銅

16,213円

( 17,834円 )
1個 あり

13日目

50gM1級(2級)分銅

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました