(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

増おもり型ニュートン分銅(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

増おもり型ニュートン分銅(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,065円 ~ 27,696円
税込価格
27,572円 ~ 30,466円

【ニュートン分銅とは】力の国際単位(SI単位)であるニュートン(N)に質量をあ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表わす質量
詳細タイプ
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1N
黄銅クロムメッキM1級
102

1個

25,728( 28,301円 )

13日目

2N
黄銅クロムメッキM1級
204

1個

26,975( 29,673円 )

13日目

0.5N
非磁性ステンレスM1級
51.0

1個

25,065( 27,572円 )

13日目

1N
非磁性ステンレスM1級
102

1個

26,461( 29,107円 )

13日目

2N
非磁性ステンレスM1級
204

1個

27,696( 30,466円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ニュートン分銅とは】
力の国際単位(SI単位)であるニュートン(N)に質量をあわせた分銅のことで、1Nは質量約102gに相当します
従来使われていた重量キログラム(kgf)はSI単位ではありませんので、取引証明には使えません
・重力加速度によって1Nの力を得るために必要な質量が変わりますので、注文の際には使用する住所をご連絡ください
・ニュートン分銅の最大許容誤差は「M1級」とします
・JCSS校正サービスは「クラス3」になります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

増おもり型ニュートン分銅(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました