(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

基準分銅型円筒分銅(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M1CSB-5G-KOUSEI
基準分銅型円筒分銅(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付) ソクテイコウグコウセイツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,743円
税込単価
16,217円

【特長】・従来から国内で一般的に使われている分銅です・計量法やJIS等の規格に...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    本体
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 密度:
    JIS B 7609:2008 11項に適合

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

M1CSB-5G-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

M1CSB-5G-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
材質
詳細タイプ
材質詳細
磁化率
表面粗さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M1CSB-5G-KOUSEI

5g
非磁性ステンレス
M1級(2級)分銅
オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
5μm以下

1個

14,743( 16,217円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来から国内で一般的に使われている分銅です
・計量法やJIS等の規格に準拠しています
・OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基準分銅型円筒分銅(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番M1CSB-5G-KOUSEIのページです。
型番M1CSB-5G-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

基準分銅型円筒分銅(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F2CBB-10G-KOUSEI
F2CBB-1G-KOUSEI
F2CBB-200G-KOUSEI
M2CBB-100G-KOUSEI
M2CBB-10G-KOUSEI
M2CBB-1G-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表わす質量 材質 詳細タイプ 材質詳細 磁化率 表面粗さ

14,816円

( 16,298円 )
1個 あり

13日目

10gその他F2級(1級)分銅黄銅クロムメッキ-2μm以下(鏡面仕上)

14,816円

( 16,298円 )
1個 あり

13日目

1gその他F2級(1級)分銅黄銅クロムメッキ-2μm以下(鏡面仕上)

16,654円

( 18,319円 )
1個 あり

13日目

200gその他F2級(1級)分銅黄銅クロムメッキ-2μm以下(鏡面仕上)

15,477円

( 17,025円 )
1個 あり

13日目

100gその他M2級(3級)分銅黄銅クロムメッキ-5μm以下

14,523円

( 15,975円 )
1個 あり

13日目

10gその他M2級(3級)分銅黄銅クロムメッキ-5μm以下

14,523円

( 15,975円 )
1個 あり

13日目

1gその他M2級(3級)分銅黄銅クロムメッキ-5μm以下

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました