(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円盤分銅(非磁性ステンレス)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

円盤分銅(非磁性ステンレス)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,409円
税込単価
30,150円

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。

詳細情報を確認する

  • 表わす質量:
    2kg
  • 材質:
    非磁性ステンレス
  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    本体
  • 詳細タイプ:
    F1級(特級)分銅
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 材質詳細:
    オーステナイト系非磁性ステンレス鋼
  • 磁化率:
    JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
  • 表面粗さ:
    2μm以下
  • 密度:
    JIS B 7609:2008 11項に適合

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

F1DS-2K-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F1DS-2K-KOUSEI

1個

27,409( 30,150円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます。

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円盤分銅(非磁性ステンレス)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番F1DS-2K-KOUSEIのページです。
型番F1DS-2K-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

円盤分銅(非磁性ステンレス)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました