(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OIML型板状分銅(小質量:非磁性ステンレス) 本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OIML型板状分銅(小質量:非磁性ステンレス) 本体+校正文書

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,257円 ~ 16,360円
税込価格
16,783円 ~ 17,996円

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図の...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    非磁性ステンレス
  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    本体
  • セット内容:
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 材質詳細:
    非磁性ステンレス鋼(5mg以下はアルミ)
  • 磁化率:
    JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)
  • 表面粗さ:
    2μm以下
  • 密度:
    JIS B 7609:2008 11項に適合

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表わす質量
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5mg
F1級(特級)分銅

1個

16,360( 17,996円 )

13日目

5mg
F2級(1級)分銅

1個

15,257( 16,783円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。新光電子 はかり OIML型板状分銅(小質量:非磁性ステンレス)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)。

(i)ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OIML型板状分銅(小質量:非磁性ステンレス) 本体+校正文書のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました