(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂へら

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂へら

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
151円 ~ 385円
税込価格
166円 ~ 424円

【特長】・微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。【用途】・コーキング...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は型番:11504です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番:11995(6インチ)

使用例

商品情報を表示

型番リスト

型番
刃幅(mm)
用途
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
45
コーキング材の塗布、はがしなど。
4972883115040
322-9424
20
ポリアセタール(POM)
186
1本

2個

151( 166円 )

1日目

60
コーキング材の塗布、はがしなど。
4972883115057
322-9432
25
ポリアセタール(POM)
225
1本

2個

213( 234円 )

1日目

75
コーキング材の塗布、はがしなど。
4972883115064
322-9441
25
ポリアセタール(POM)
225
1本

4個

221( 243円 )

2日目

90
コーキング材の塗布、はがしなど。
4972883115309
322-9459
35
ポリプロピレン(PP)
237
1本

2個

385( 424円 )

1日目

-
下地調整
4972883119956
806-6181
30
ポリプロピレン(PP)
-
1本

24個

354( 389円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
【用途】
・コーキング材の塗布、はがしなど。
・パテ埋め作業用、シール・ワッペンはがしなど。

(i)ご注意

  • 画像は型番:11504です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました