(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスシクネスゲージ リーフ 150mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SS-150-005
ステンレスシクネスゲージ リーフ 150mm ステンレスシクネスゲージリーフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

【特長】・錆に強いステンレス製リーフを採用しています・測定器では測りづらい二平...

詳細情報を確認する

  • リーフ枚数:
    1
  • リーフ幅(mm):
    12.7
  • リーフ長(mm):
    150
  • リーフ材質:
    ステンレス
  • セット/単品:
    単品
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304H)

型番

SS-150-005 解除

Loading...

 
カタログを表示

SS-150-005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
リーフ厚さ(mm)
商品コード
JANコード
精度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-150-005

0.05
110778
4975846044708
±0.005mm

1個

1,400( 1,540円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆に強いステンレス製リーフを採用しています
・測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます
・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスシクネスゲージ リーフ 150mmの型番SS-150-005のページです。
型番SS-150-005に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスシクネスゲージ リーフ 150mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SS-150-004
SS-150-006
SS-150-007
SS-150-008
SS-150-010
SS-150-015
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
リーフ厚さ
(mm)
商品コード JANコード 精度

1,400円

( 1,540円 )
1個 あり

2日目

0.041107774975846044692±0.005mm

1,400円

( 1,540円 )
1個 あり

2日目

0.061107794975846044715±0.005mm

1,400円

( 1,540円 )
1個 あり

2日目

0.071107804975846044722±0.005mm

1,400円

( 1,540円 )
1個 あり

2日目

0.081107814975846044739±0.005mm

1,400円

( 1,540円 )
1個 あり

2日目

0.11107834975846044753±0.005mm

1,400円

( 1,540円 )
1個 あり

2日目

0.151107844975846044760±0.015mm

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました