(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスシクネスゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S172MB
ステンレスシクネスゲージ ステンレスシクネスゲージ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,760円
税込単価
4,136円

【特長】・錆に強いステンレス製リーフを採用しています・測定器では測りづらい二平...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

S172MB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
リーフ長(mm)
商品コード
JANコード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S172MB

100
110682
4975846044418
28

1個

3,760( 4,136円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆に強いステンレス製リーフを採用しています
・測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます
・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスシクネスゲージの型番S172MBのページです。
型番S172MBに関する仕様情報を記載しております。

ステンレスシクネスゲージのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S172MA
S172MC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
リーフ長
(mm)
商品コード JANコード 重量
(g)

3,291円

( 3,620円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

75110681497584604440123

3,561円

( 3,917円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

150110683497584604442541

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました