(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル三点マイクロメータ MCD3385-HTNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MCD3385-0608HTN
デジタル三点マイクロメータ MCD3385-HTNシリーズ デジタルサンテンマイクロメータ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,387円 43,389円
税込単価
62,026円 47,728円

【特長】・延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 付属品:
    深穴測定用延長ロッド/SR44(酸化銀電池)テスト用1個
  • 表示:
    デジタル表示
  • 最小表示値(mm):
    0.001
  • 材質:
    超硬チップ(測定子)

型番

MCD3385-0608HTN 解除

Loading...

 
カタログを表示

MCD3385-0608HTN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
最大許容誤差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCD3385-0608HTN

6~8
4

1個

56,387円

43,389

( 47,728円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・定圧装置付です
・オートディスプレイオフ機能付(約5分)です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル三点マイクロメータ MCD3385-HTNシリーズの型番MCD3385-0608HTNのページです。
型番MCD3385-0608HTNに関する仕様情報を記載しております。

デジタル三点マイクロメータ MCD3385-HTNシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MCD3385-0810HTN
MCD3385-1012HTN
MCD3385-2025HTN
MCD3385-2530HTN
MCD3385-5063HTN
MCD3385-6275HTN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
最大許容誤差
(μm)

57,208円

( 62,929円 )
1個 あり

2日目

8~104

57,208円

( 62,929円 )
1個 あり

2日目

10~124

61,313円

( 67,444円 )
1個 あり

2日目

20~254

61,313円

( 67,444円 )
1個 あり

2日目

25~304

77,189円

( 84,908円 )
1個 あり

2日目

50~635

78,831円

( 86,714円 )
1個 あり

2日目

62~755

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました