(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三次元測定機用プロープ スタイラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MS2-1R20.5
三次元測定機用プロープ スタイラス スタイラス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,300円
税込単価
26,730円

【特長】・三次元測定機用スタイラス・先端材質:ルビー・30㎜より長い測定子は、...

詳細情報を確認する

型番

MS2-1R20.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

MS2-1R20.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端半径(μm)
コードNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS2-1R20.5

0.5
06ABN757

1個

24,300( 26,730円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三次元測定機用スタイラス
・先端材質:ルビー
・30㎜より長い測定子は、軸の素材がカーボンファイバー、または、セラミックの商品をご選択ください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三次元測定機用プロープ スタイラスの型番MS2-1R20.5のページです。
型番MS2-1R20.5に関する仕様情報を記載しております。

三次元測定機用プロープ スタイラスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MS2-2R32.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端半径
(μm)
コードNo.

27,600円

( 30,360円 )
1個 あり

4日目

106ABN764

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました