(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グラナイトコンパレースタンド(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グラナイトコンパレースタンド(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,759円
税込単価
56,935円

【特長】・ベースに石材定盤を使用しています(自然石のため表面に模様があることが...

詳細情報を確認する

  • ダイヤルゲージ取付穴(mm):
    Φ8ブッシュ付 / Φ9.53
  • 平面度(μm):
    3
  • 有効移動範囲(mm):
    0~110
  • ベース寸法(mm):
    W180×H50×D120
  • 商品タイプ:
    石材測定台(グラナイトコンパレータスタンド)
  • 補足説明:
    べース上面に対する取付穴の直角度:0.2/100mm以下
  • 微動機構(調整範囲):
    平行バネ(1mm)

型番

215-150-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

215-150-10

1個

51,759( 56,935円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベースに石材定盤を使用しています(自然石のため表面に模様があることがあります)
・ベースが錆びないため、保守が容易です
・石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりがまったくありません。したがって、平面度の狂いがなく、測定物の損傷もありません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラナイトコンパレースタンド(ミツトヨ品番)の型番215-150-10のページです。
型番215-150-10に関する仕様情報を記載しております。

グラナイトコンパレースタンド(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました