(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

519シリーズ トランスファースタンド TS(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

519シリーズ トランスファースタンド TS(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,061円
税込単価
51,767円

【特長】・各種インジケータを取り付けで、高さ測定をするスタンドです

詳細情報を確認する

  • ダイヤルゲージ取付穴(mm):
    Φ8ブッシュ付 / Φ9.53
  • 平面度(μm):
    1.3
  • 有効移動範囲(mm):
    0~320
  • テーブル面(mm):
    Φ58
  • 補足説明:
    べース上面に対する取付穴の直角度:0.4/100mm以下
  • 微動機構(調整範囲):
    1mm

型番

519-109-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

519-109-10

1個

47,061( 51,767円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種インジケータを取り付けで、高さ測定をするスタンドです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

519シリーズ トランスファースタンド TS(ミツトヨ品番)の型番519-109-10のページです。
型番519-109-10に関する仕様情報を記載しております。

519シリーズ トランスファースタンド TS(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました