(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

215シリーズ コンパレータスタンド BS(ミツトヨ品番)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

215シリーズ コンパレータスタンド BS(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
53,784円
税込単価
59,162円

【特長】グラナイトコンパレータスタンド・ベースに石材定盤を使用しています(自然...

詳細情報を確認する

型番

215-151-10 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8ブッシュ付 / Φ9.53平面度(μm)3
有効移動範囲(mm)0~250ベース寸法(mm)W200×H50×D150
商品タイプ石材測定台(グラナイトコンパレータスタンド)テーブル面(mm)-
補足説明べース上面に対する取付穴の直角度:0.2/100mm以下微動機構(調整範囲)平行バネ(1mm)

型番リスト

型番
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
平面度(μm)
有効移動範囲(mm)
ベース寸法(mm)
商品タイプ
テーブル面(mm)
補足説明
微動機構(調整範囲)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

215-151-10

Φ8ブッシュ付 / Φ9.53
3
0~250
W200×H50×D150
石材測定台(グラナイトコンパレータスタンド)
-
べース上面に対する取付穴の直角度:0.2/100mm以下
平行バネ(1mm)

1個

53,784( 59,162円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
グラナイトコンパレータスタンド
・ベースに石材定盤を使用しています(自然石のため表面に模様があることがあります)
・ベースが錆びないため、保守が容易です
・石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりがまったくありません。したがって、平面度の狂いがなく、測定物の損傷もありません
コンパレータスタンド
・堅ろうな鋳物ベースに焼入鋼の測定台を使用しています
・焼入鋼測定台は、測定中に測定物と密着し作業が中断される場合があります。このリンギング防止のために溝入測定台を採用しています
・215-505-10(ミツトヨ品番:BSC-30HX)のブラケットは、検出器取付部とアーム部が一体構造となっていますので、剛性が一段と高まり平行出しも容易にできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

215シリーズ コンパレータスタンド BS(ミツトヨ品番)の型番215-151-10のページです。
型番215-151-10に関する仕様情報を記載しております。

215シリーズ コンパレータスタンド BS(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
215-153-10
215-156-10
215-405-10
215-505-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ダイヤルゲージ取付穴
(mm)
平面度
(μm)
有効移動範囲
(mm)
ベース寸法
(mm)
商品タイプ テーブル面
(mm)
補足説明 微動機構(調整範囲)

61,479円

( 67,627円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Φ8ブッシュ付 / Φ9.533.50~260W250×H80×D200石材測定台(グラナイトコンパレータスタンド)-べース上面に対する取付穴の直角度:0.2/100mm以下平行バネ(1mm)

91,530円

( 100,683円 )
1個 あり

2日目

Φ20 / Φ9.53ブッシュ付 / Φ8ブッシュ付3.50~275W300×H80×D250石材測定台(グラナイトコンパレータスタンド)-べース上面に対する取付穴の直角度:0.2/100mm以下微動ねじ

53,946円

( 59,341円 )
1個 あり

4日目

Φ8ブッシュ付 / Φ9.532.30~235W201×H54×D134平面溝入測定台(コンパレータスタンド)□110mm測定台上面に対する取付穴の直角度:0.4/100mm以下平行バネ(1mm)

107,730円

( 118,503円 )
1個 あり

4日目

Φ20 / Φ9.53ブッシュ付 / Φ8ブッシュ付2.30~275W255×H64×D179平面溝入測定台(コンパレータスタンド)□150mm測定台上面に対する取付穴の直角度:0.4/100mm以下微動ねじ
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ダイヤルゲージ取付穴
(mm)
平面度
(μm)
有効移動範囲
(mm)
ベース寸法
(mm)
商品タイプ テーブル面
(mm)
補足説明 微動機構(調整範囲)

ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト