(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長尺ゲージブロック (鋼製)(ミツトヨ品番)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:516-702
長尺ゲージブロック (鋼製)(ミツトヨ品番) コウセイチョウジャクゲージブロック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
425,040円
税込単価
467,544円

【特長】・種々のニーズにお応えするため、さまざまな組み合わせをご用意しています...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 単品・セット区分:
    セット
  • 材質:
  • 呼び寸法(mm):
    125・150・175 / 200・250 / 300・400・500
  • 商品タイプ:
    本体
  • 寸法段階(mm):
    25 / 50 / 100
  • 組数(個組):
    8
  • 熱膨張係数:
    10.8±0.5(10の-6乗/K)
  • 密度(g/㎤):
    7.8
  • ビッカース硬さ:
    800HV

型番

516-702 解除

Loading...

カタログを表示

516-702の仕様・寸法情報

校正証明書単品・セット区分セット
材質呼び寸法(mm)125・150・175 / 200・250 / 300・400・500
商品タイプ本体JISの等級0級
寸法段階(mm)25 ~ 100組数(個組)8
熱膨張係数10.8±0.5(10の-6乗/K)密度(g/㎤)7.8
コードNo・符号・パーツNoBM1-8R-0ビッカース硬さ800HV

型番リスト

型番
JISの等級
コードNo・符号・パーツNo
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

516-702

0級
BM1-8R-0

1個

425,040( 467,544円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・種々のニーズにお応えするため、さまざまな組み合わせをご用意しています。使用条件、環境、用途に合わせて最適なものをお選びください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長尺ゲージブロック (鋼製)(ミツトヨ品番)の型番516-702のページです。
型番516-702に関する仕様情報を記載しております。

長尺ゲージブロック (鋼製)(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
516-704
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JISの等級 コードNo・符号・パーツNo

290,953円

( 320,048円 )
1個 あり

4日目

2級BM1-8R-2
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JISの等級 コードNo・符号・パーツNo

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト