(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:516-106
鋼製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)(ミツトヨ品番) マイクロケンサヨウゲージブロック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,810円
税込単価
60,291円

【特長】・マイクロメータ検査用の専用セットです・大形マイクロメータの器差の検査...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 単品・セット区分:
    セット
  • 材質:
  • 商品タイプ:
    本体
  • 熱膨張係数:
    10.8±0.5(10の-6乗/K)
  • 密度(g/㎤):
    7.8

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

516-106 解除

Loading...

 
カタログを表示

516-106 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び寸法(mm)
JISの等級
寸法段階(mm)
組数(個組)
コードNo・符号・パーツNo
付属品
ビッカース硬さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

516-106

2.5・5.1・7.7・10.3・12.9・15・17.6・20.2・22.8・25
0級
JIS B 7502-1994対応
10
BM1-10M-0
オプチカルパラレル(12mm)
800HV

1個

54,810( 60,291円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロメータ検査用の専用セットです
・大形マイクロメータの器差の検査に便利です

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)(ミツトヨ品番)の型番516-106のページです。
型番516-106に関する仕様情報を記載しております。

鋼製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
516-103
516-107
516-108
516-116
516-117
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び寸法
(mm)
JISの等級 寸法段階
(mm)
組数
(個組)
コードNo・符号・パーツNo 付属品 ビッカース硬さ

44,275円

( 48,703円 )
1個 あり

4日目

5・10・15・20・25 / 1.25・1.5 / 1・2・30級0.25 ~ 510BM1-10N-0-800HV

41,139円

( 45,253円 )
1個 あり

4日目

2.5・5.1・7.7・10.3・12.9・15・17.6・20.2・22.8・251級JIS B 7502-1994対応10BM1-10M-1オプチカルパラレル(12mm)800HV

34,740円

( 38,214円 )
1個 あり

4日目

2.5・5.1・7.7・10.3・12.9・15・17.6・20.2・22.8・252級JIS B 7502-1994対応10BM1-10M-2オプチカルパラレル(12mm)800HV

147,840円

( 162,624円 )
1個 あり

4日目

25・50・75・100・125・150・175・2001級258BM1-8M-1-800HV

125,610円

( 138,171円 )
1個 あり

4日目

25・50・75・100・125・150・175・2002級258BM1-8M-2-800HV

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました