(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:516-154
セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)(ミツトヨ品番) セラブロックセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,457円
税込単価
53,303円

【特長】・マイクロメータ検査用の専用セットです・BM3-10Mシリーズは、JI...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 単品・セット区分:
    セット
  • 材質:
    セラミック
  • 商品タイプ:
    本体
  • 熱膨張係数:
    9.3±0.5(10の-6乗/K)
  • 密度(g/㎤):
    6.0
  • ビッカース硬さ:
    1350HV

型番

516-154 解除

Loading...

 
カタログを表示

516-154 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び寸法(mm)
JISの等級
寸法段階(mm)
組数(個組)
コードNo・符号・パーツNo
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

516-154

1・2・3 / 1.25・1.5 / 5・10・15・20・25
2級
0.25 ~ 5
10
BM3-10N-2

1個

48,457( 53,303円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロメータ検査用の専用セットです
・BM3-10Mシリーズは、JIS B 7502-2016 マイクロメータ「最大許容誤差の測定方法」に推奨されている組み合わせです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)(ミツトヨ品番)の型番516-154のページです。
型番516-154に関する仕様情報を記載しております。

セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
516-152
516-153
516-156
516-157
516-158
516-161
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び寸法
(mm)
JISの等級 寸法段階
(mm)
組数
(個組)
コードNo・符号・パーツNo

63,260円

( 69,586円 )
1個 あり

4日目

5・10・15・20・25 / 1.25・1.5 / 1・2・30級0.25 ~ 510BM3-10N-0

54,960円

( 60,456円 )
1個 あり

4日目

5・10・15・20・25 / 1.25・1.5 / 1・2・31級0.25 ~ 510BM3-10N-1

83,398円

( 91,738円 )
1個 あり

4日目

2.5・5.1・7.7・10.3・12.9・15・17.6・20.2・22.8・25 / オプチカルパラレル(12mm)0級JIS B 7502-2016対応10BM3-10M-0

70,890円

( 77,979円 )
1個 あり

4日目

2.5・5.1・7.7・10.3・12.9・15・17.6・20.2・22.8・25 / オプチカルパラレル(12mm)1級JIS B 7502-2016対応10BM3-10M-1

62,544円

( 68,798円 )
1個 あり

4日目

2.5・5.1・7.7・10.3・12.9・15・17.6・20.2・22.8・25 / オプチカルパラレル(12mm)2級JIS B 7502-2016対応10BM3-10M-2

172,200円

( 189,420円 )
1個 あり

4日目

両面ラップ済セラストン / 1・2・3 / 1.25・1.5・25.25 / 5・10・15・20・25・30・35・40・45・50 / オプチカルパラレル(12mm) / オプチカルパラレル(25mm)0級0.25 ~ 516BM3-16-0

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました