(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スケヤゲージブロック用アクセサリ(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スケヤゲージブロック用アクセサリ(ミツトヨ品番)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
134,400円
税込単価
147,840円

【特長】・スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 単品・セット区分:
    セット
  • 商品タイプ:
    本体
  • コードNo・符号・パーツNo:
    SGA-M25
  • セット内容:
    丸形ジョウ( 2・5mm)×2、平形ジョウ 10mm×1、センターポイント 2mm×1、スクライバ×1、ベース 10mm×1、植込みボルト×2、皿小ねじ(1 1/4"・5/8)×2、溝付ナット×2、アジャスタブルタイロッド(6"・4 1/2")×2,タイロッド(3"・2 1/4"・1 1/2"・3/4")×1、ローレットねじ×2

型番

516-611 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

516-611

1個

134,400( 147,840円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。特に、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております
・アクセサリを使用する場合は、必ずミツトヨ製ゲージブロックアクセサリをご使用ください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スケヤゲージブロック用アクセサリ(ミツトヨ品番)の型番516-611のページです。
型番516-611に関する仕様情報を記載しております。

スケヤゲージブロック用アクセサリ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました