(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【セラミックス製】 1mm単位(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【セラミックス製】 1mm単位(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
134,400円 ~ 663,600円  特別価格 
税込価格
147,840円 ~ 729,960円  特別価格 

【特長】・種々のニーズにお応えするため、さまざまな組み合わせをご用意しています...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 単品・セット区分:
    セット
  • 材質:
    セラミック
  • 商品タイプ:
    本体
  • 熱膨張係数:
    0±0.02(10の-6乗/K)
  • 密度(g/㎤):
    2.5
  • ビッカース硬さ:
    826HV

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
呼び寸法(mm)
JISの等級
寸法段階(mm)
組数(個組)
コードNo・符号・パーツNo
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1・2・3・4・5・10 / 1.0005 / 1.001・1.002・1.003・1.004・1.005…1.009 / 1.01・1.02・1.03・1.04・1.05…1.09 / 1.1・1.2・1.3・1.4・1.5…1.9
1級
0.001 ~ 1
34
BM3-34-1

1個

154,749( 170,224円 )

4日目

1・2・3・4・5・10 / 1.0005 / 1.001・1.002・1.003・1.004・1.005…1.009 / 1.01・1.02・1.03・1.04・1.05…1.09 / 1.1・1.2・1.3・1.4・1.5…1.9
2級
0.001 ~ 1
34
BM3-34-2

1個

134,400( 147,840円 )

4日目

0.5・1…24.5 / 1.005 / 1.01・1.02…1.49 / 25・50・75・100
0級
0.01 ~ 25
103
BM3-103-0

1個

663,600( 729,960円 )

4日目

0.5・1…24.5 / 1.005 / 1.01・1.02…1.49 / 25・50・75・100
1級
0.01 ~ 25
103
BM3-103-1

1個

562,309( 618,540円 )

4日目

0.5・1…24.5 / 1.005 / 1.01・1.02…1.49 / 25・50・75・100
2級
0.01 ~ 25
103
BM3-103-2

1個

479,654円

460,467

( 506,514円 )

4日目

0.5・1…9.5 / 1.005 / 1.01・1.02…1.49 / 10・20・30・40 / 50・75・100
1級
0.01 ~ 25
76
BM3-76-1

1個

372,960( 410,256円 )

4日目

  • 注文停止中
1・2・3…24 / 1.005 / 1.01・1.02…1.09 / 1.1・1.2…1.9 / 25・50・75・100
0級
0.01 ~ 25
47
BM3-47-0

1個

343,560( 377,916円 )

-

1・2・3…24 / 1.005 / 1.01・1.02…1.09 / 1.1・1.2…1.9 / 25・50・75・100
1級
0.01 ~ 25
47
BM3-47-1

1個

297,715( 327,487円 )

4日目

1・2・3…24 / 1.005 / 1.01・1.02…1.09 / 1.1・1.2…1.9 / 25・50・75・100
2級
0.01 ~ 25
47
BM3-47-2

1個

262,530( 288,783円 )

4日目

1・2・3…9 / 1.005 / 1.01・1.02…1.09 / 1.1・1.2…1.9 / 10・20・30 / 60
0級
0.01 ~ 10
32
BM3-32-0

1個

190,568円

174,217

( 191,639円 )

4日目

1・2・3…9 / 1.005 / 1.01・1.02…1.09 / 1.1・1.2…1.9 / 10・20・30 / 60
1級
0.01 ~ 10
32
BM3-32-1

1個

159,600( 175,560円 )

4日目

1・2・3…9 / 1.005 / 1.01・1.02…1.09 / 1.1・1.2…1.9 / 10・20・30 / 60
2級
0.01 ~ 10
32
BM3-32-2

1個

142,688( 156,957円 )

4日目

1・2・3…9 / 1.001・1.002…1.009 / 1.01・1.02…1.09 / 1.1・1.2…1.9 / 10・20・30…100
0級
0.001 ~ 10
46
BM3-46-0

1個

347,042( 381,746円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・種々のニーズにお応えするため、さまざまな組み合わせをご用意しています。使用条件、環境、用途に合わせて最適なものをお選びください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【セラミックス製】 1mm単位(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました