(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

192シリーズ 直読ハイトゲージ(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:192-132
192シリーズ 直読ハイトゲージ(ミツトヨ品番) チョクドクハイトゲージ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
156,479円 140,831円
税込単価
172,127円 154,914円

【特長】・上下2段のカウンタとダイヤルで測定値が楽に正確に読み取れます・任意の...

詳細情報を確認する

  • デジタル/アナログ:
    アナログ
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書):
    なし
  • ゼロセット機能:
    あり
  • スクライバ先端チップ:
    あり
  • 商品タイプ:
    ハイトゲージ
  • 標準付属品:
    スクライバ/スクライバクランプボックス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

192-132 解除

Loading...

 
カタログを表示

192-132 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
全高(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

192-132

600
±0.05
798
9.8

1個

156,479円

140,831

( 154,914円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下2段のカウンタとダイヤルで測定値が楽に正確に読み取れます
・任意の位置でゼロセット(リセット)ができます
・駆動ハンドルでスライダを楽に粗動、操作ができます
・クランプの固定が簡単確実におこなえます
・手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます
・スクライバ(標準付属品:No.07GZA000)先端は超硬合金チップ付です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

192シリーズ 直読ハイトゲージ(ミツトヨ品番)の型番192-132のページです。
型番192-132に関する仕様情報を記載しております。

192シリーズ 直読ハイトゲージ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
192-130
192-133
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
器差
(mm)
全高
(mm)
重量
(kg)

70,965円

( 78,062円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

300±0.034704.2

278,799円

( 306,679円 )
1個 あり

4日目

1000±0.07122017

ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました