(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
176,336円 158,702円
税込単価
193,970円 174,572円

【特長】・二本柱構造で、より安定した測定ができます・手になじみやすいデザインの...

詳細情報を確認する

  • デジタル/アナログ:
    デジタル
  • 最小表示量(mm):
    0.01/0.005
  • 校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書):
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • ホールド機能:
    あり
  • ゼロセット機能:
    あり
  • 繰り返し精度(mm):
    0.01
  • 最大応答速度(mm):
    500
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44 1個
  • 電池寿命:
    連続使用で約3500時間
  • 原点復帰機能:
  • エラー警報機能:
  • プリセット機能:
  • ディレクション切替機能:
  • 電池電圧低下警報機能:
  • 商品タイプ:
    ハイトゲージ
  • 標準付属品:
    スクライバ/スクライバクランプボックス/ボタン形酸化銀電池SR44

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

192-614-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
全高(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

192-614-10

600
±0.05
802
8.3

1個

176,336円

158,702

( 174,572円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二本柱構造で、より安定した測定ができます
・手になじみやすいデザインのベースを採用しています
・測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています
・駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています
・測定データ出力端子付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX(ミツトヨ品番)の型番192-614-10のページです。
型番192-614-10に関する仕様情報を記載しております。

192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
192-613-10
192-615-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
器差
(mm)
全高
(mm)
重量
(kg)

93,197円

( 102,517円 )
1個 あり

2日目

300±0.024754.7

301,094円

( 331,203円 )
1個 あり

4日目

1000±0.07122815.7

ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました