(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ VDS-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ VDS-P

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,723円 ~ 46,909円
税込価格
41,495円 ~ 51,600円

【特長】・0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます・絶対原...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 電池寿命:
    約5年
  • 付属品:
    ボタン形酸化銀電池SR44
  • 繰返し精度(mm):
    0.01

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
全長 L(mm)
コードNo・符号・パーツNo
JANコード
ベース寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~150
±0.02
239
571-251-20
-
100mm(厚み6mm)

1個

37,723( 41,495円 )

2日目

0~200
±0.02
289
571-252-20
-
100mm(厚み6mm)

1個

40,529( 44,582円 )

2日目

0~300
±0.03
404
571-253-20
4946368846446
100mm(厚み6.3mm)

1個

46,909( 51,600円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます
・絶対原点を持つABSタイプです
・ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています
・スパンが取付可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ VDS-Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました