(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ(ミツトヨ品番)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
30,400円 ~ 124,498円  特別価格 
税込価格
33,440円 ~ 136,948円  特別価格 

【特長】・0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます・絶対原...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 付属品:
    ボタン形酸化銀電池SR44
  • 繰返し精度(mm):
    0.01

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
全長 L(mm)
コードNo・符号・パーツNo
ベース寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
±0.02
239
VDS-15AX
100mm(厚み6mm)

1個

30,400( 33,440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
±0.02
289
VDS-20AX
100mm(厚み6mm)

1個

35,029( 38,532円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

450
±0.05
635
VDS-45DC
250mm(厚み10mm)

1個

82,983( 91,281円 )

4日目

  • 注文停止中
600
±0.05
785
VDS-60DC
250mm(厚み10mm)

1個

86,989( 95,688円 )

-

750
±0.06
935
VDS-75DC
250mm(厚み10mm)

1個

90,345円

80,398

( 88,438円 )

3日目

1000
±0.07
1200
VDS-100DC
250mm(厚み10mm)

1個

124,498円

117,625

( 129,388円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます
・絶対原点を持つABSタイプです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました