(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

527シリーズ デプスゲージ VDS(ミツトヨ品番)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:527-201
527シリーズ デプスゲージ VDS(ミツトヨ品番) デプスゲージ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,455円
税込単価
12,601円

【特長】・一般的深さ測定用のデプスゲージです・測定部材質:ステンレス

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

527-201 解除

Loading...

 
カタログを表示

527-201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
最小表示(mm)
器差(mm)
全長 L(mm)
コードNo・符号・パーツNo
微動送り
トラスココード
ベース寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

527-201

150
0.05
±0.05
260
VDS15
なし
105-2713
100mm(厚み6.5mm)

1個

11,455( 12,601円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的深さ測定用のデプスゲージです
・測定部材質:ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

527シリーズ デプスゲージ VDS(ミツトヨ品番)の型番527-201のページです。
型番527-201に関する仕様情報を記載しております。

527シリーズ デプスゲージ VDS(ミツトヨ品番)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
527-103
527-202
527-203
527-204
527-205
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
最小表示
(mm)
器差
(mm)
全長 L
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 微動送り トラスココード ベース寸法

23,010円

( 25,311円 )
1個 あり

4日目

3000.02±0.04410VD30あり-100mm(厚み6.5mm)

12,199円

( 13,419円 )
1個 あり

2日目

2000.05±0.05310VDS20なし105-2721100mm(厚み6.5mm)

17,555円

( 19,311円 )
1個 あり

2日目

3000.05±0.08410VDS30なし105-2730100mm(厚み6.5mm)

71,514円

( 78,665円 )
1個 あり

4日目

6000.05±0.10800VDS60なし-250mm(厚み10mm)

115,920円

( 127,512円 )
1個 -

4日目

10000.05±0.151200VDS100なし-250mm(厚み10mm)

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました