(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

571シリーズ フック付デプスゲージ VDS-PH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VDS-P15H
571シリーズ フック付デプスゲージ VDS-PH ABSデジマチックデプスゲージ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,913円 43,675円
税込単価
62,604円 48,043円

【特長】・本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デプスゲージ
  • 表示形式:
    デジタル
  • 最小表示(mm):
    0.01
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 測定データ出力端子 有無:
  • ベース寸法:
    100mm(厚み6mm)
  • 電池寿命:
    通常使用で約5年
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44×1個 標準付属(モニタ用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VDS-P15H 解除

Loading...

 
カタログを表示

VDS-P15H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
校正証明書
測定範囲(mm)
全長 L(mm)
コードNo・符号・パーツNo
JANコード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VDS-P15H

0~150(フック測定)、10.1~160(デプス測定)
249
571-254-20
-
-

1個

56,913円

43,675

( 48,043円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです
・保護等級IP67のクーラントプルーフタイプを実現しています
・絶対原点をもつABSタイプです
・測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

571シリーズ フック付デプスゲージ VDS-PHの型番VDS-P15Hのページです。
型番VDS-P15Hに関する仕様情報を記載しております。

571シリーズ フック付デプスゲージ VDS-PHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VDS-P20H
VDS-P20H-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
校正証明書 測定範囲
(mm)
全長 L
(mm)
コードNo・符号・パーツNo JANコード セット内容

54,512円

( 59,963円 )
1個 あり

4日目

0~200(フック測定)、10.1~210(デプス測定)299571-255-204946368727196-

66,375円

( 73,013円 )
1個 あり

23日目

0~200(フック測定)、10.1~210(デプス測定)299571-255-20-検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました