(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角レンチ(黒染め酸化処理)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

六角レンチ(黒染め酸化処理)【1~5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,320円 ~ 11,657円
税込価格
1,452円 ~ 12,823円

【特長】・黒染め酸化処理がしてあります。・先端タイプ:標準タイプ

詳細情報を確認する

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
91
15

1個

1,940( 2,134円 )

1日目

0.9
70
9

1パック

5個入り

2,480( 2,728円 )

1日目

10
231
50

1個

5,560( 6,116円 )

1日目

6
184
38

1個

4,880( 5,368円 )

1日目

0.7
67
6

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

8
206
44

1個

7,250( 7,975円 )

1日目

7
194
41

1個

6,100( 6,710円 )

1日目

2.5
113
20

1個

2,250( 2,475円 )

1日目

3
128
23

1個

2,640( 2,904円 )

1日目

5
163
33

1個

3,650( 4,015円 )

1日目

1.3
73
13

1個

1,320( 1,452円 )

1日目

12
259
57

1個

8,900( 9,790円 )

1日目

2
101
18

1個

1,850( 2,035円 )

1日目

14
294
70

1個

11,657( 12,823円 )

1日目

4
142
29

1個

3,300( 3,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒染め酸化処理がしてあります。
・先端タイプ:標準タイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角レンチ(黒染め酸化処理)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました