(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,300円 ~ 4,213円
税込価格
1,430円 ~ 4,634円

【特長】・ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるボールエンド六角レンチ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
128
23

1個

1,300( 1,430円 )

1日目

4
142
29

1個

1,557( 1,713円 )

1日目

5
163
33

1個

1,695( 1,865円 )

1日目

6
184
38

1個

2,051( 2,256円 )

1日目

8
206
44

1個

3,288( 3,617円 )

1日目

10
231
50

1個

4,213( 4,634円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるボールエンド六角レンチです
・狭い場所でもレンチを楽に挿入できます
・マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼リングの働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます
・蛍光色ボールポイントはUVライトで明るく光ります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました