(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックリング付 ボールポイント インチサイズ六角レンチ(ロングタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HYR434MBH3/8
マジックリング付 ボールポイント インチサイズ六角レンチ(ロングタイプ) ロッカクレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,730円
税込単価
3,003円

【特長】・ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用でき、狭い場所でもレンチを楽...

詳細情報を確認する

型番

HYR434MBH3/8 解除

Loading...

 
カタログを表示

HYR434MBH3/8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(インチ)
全長(L寸法)(mm)
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HYR434MBH3/8

3/8
232
49

1個

2,730( 3,003円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用でき、狭い場所でもレンチを楽に挿入できます
・マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリングの働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めできます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックリング付 ボールポイント インチサイズ六角レンチ(ロングタイプ)の型番HYR434MBH3/8のページです。
型番HYR434MBH3/8に関する仕様情報を記載しております。

マジックリング付 ボールポイント インチサイズ六角レンチ(ロングタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HPR430MBH5/16
HQR430MBH1/4
HRR430MBH1/8
HSR430MBH5/32
HWR430MBH3/16
HZR430MBH9/64
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法
(インチ)
全長(L寸法)
(mm)
六角棒首下長(H寸法) L型のみ
(mm)

2,180円

( 2,398円 )
1個 あり

1日目

5/1621043

1,556円

( 1,712円 )
1個 あり

1日目

1/419138

1,135円

( 1,249円 )
1個 あり

1日目

1/812123

1,190円

( 1,309円 )
1個 あり

1日目

5/3214829

1,319円

( 1,451円 )
1個 あり

1日目

3/1616333

1,172円

( 1,289円 )
1個 あり

1日目

9/6413627

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました