(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント六角レンチ インチサイズ クラシックセット(8本組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールポイント六角レンチ インチサイズ クラシックセット(8本組)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,980円
税込単価
8,778円

【特長】・斜め25°まで傾けて使用できるボールエンド六角レンチです・狭い場所で...

詳細情報を確認する

型番

HGX293BH8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HGX293BH8

1個

7,980( 8,778円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・斜め25°まで傾けて使用できるボールエンド六角レンチです
・狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント六角レンチ インチサイズ クラシックセット(8本組)の型番HGX293BH8のページです。
型番HGX293BH8に関する仕様情報を記載しております。

ボールポイント六角レンチ インチサイズ クラシックセット(8本組)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました