(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント六角レンチ インチサイズ 10本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HWR947BH7/64
ボールポイント六角レンチ インチサイズ 10本入 ロッカクレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,290円
税込単価
6,919円

【特長】・ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるボールエンド六角レンチ...

詳細情報を確認する

型番

HWR947BH7/64 解除

Loading...

 
カタログを表示

HWR947BH7/64 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(インチ)
全長(L寸法)(mm)
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HWR947BH7/64

7/64
111
21

1個

6,290( 6,919円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるボールエンド六角レンチです
・狭い場所でも楽に挿入できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント六角レンチ インチサイズ 10本入の型番HWR947BH7/64のページです。
型番HWR947BH7/64に関する仕様情報を記載しております。

ボールポイント六角レンチ インチサイズ 10本入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HRR947BH1/16
HSR947BH3/32
HYR947BH005
HZR947BH5/64
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法
(インチ)
全長(L寸法)
(mm)
六角棒首下長(H寸法) L型のみ
(mm)

5,760円

( 6,336円 )
1個 あり

1日目

1/168015

5,850円

( 6,435円 )
1個 あり

1日目

3/3210120

5,720円

( 6,292円 )
1個 あり

1日目

0.057213

6,020円

( 6,622円 )
1個 あり

1日目

5/648818

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました