(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンフォートグリップ マジックリング付Tハンドル六角レンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HPR613CMH6
コンフォートグリップ マジックリング付Tハンドル六角レンチ ロッカクレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,510円
税込単価
2,761円

マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼リングの働きで、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

HPR613CMH6 解除

Loading...

 
カタログを表示

HPR613CMH6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPR613CMH6

6
182

1個

2,510( 2,761円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼リングの働きで、六角穴付ボルトを保持したままねじ締めができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンフォートグリップ マジックリング付Tハンドル六角レンチの型番HPR613CMH6のページです。
型番HPR613CMH6に関する仕様情報を記載しております。

コンフォートグリップ マジックリング付Tハンドル六角レンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HGR613CMH8
HXR614CMH10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法
(mm)
全長(L寸法)
(mm)

3,159円

( 3,475円 )
1個 あり

1日目

8232

4,928円

( 5,421円 )
1個 あり

1日目

10238

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました