(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス ST型コンテナ用フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ST-28BRF-TM
リス ST型コンテナ用フタ リス STガタコンテナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,807円 2,662円
税込単価
3,088円 2,928円

【商品仕様】・物流の合理化に貢献する汎用ボックス型コンテナのフタです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

ST-28BRF-TM 解除

Loading...

コンテナ本体についてはこちらをご覧ください。

商品仕様

ST-5AF-B

ST-9AF-B

ST-19C1-F-B

ST-28BF-B

ST-28BRF-TM

 
商品情報を表示

ST-28BRF-TM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
詳細色
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-28BRF-TM

クリア
604
403
39
透明
4938233236599
396-0676
750

4個

2,807円

2,662

( 2,928円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・物流の合理化に貢献する汎用ボックス型コンテナのフタです。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リス ST型コンテナ用フタの型番ST-28BRF-TMのページです。
型番ST-28BRF-TMに関する仕様情報を記載しております。

リス ST型コンテナ用フタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ST-19C1-F-B
ST-9AF-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形間口
(mm)
外形奥行
(mm)
外形高さ
(mm)
詳細色 JANコード トラスココード 質量(g)

1,955円

( 2,151円 )
2個 あり

1日目

ブルー48238030-4938233237053509-3333495

1,170円

( 1,287円 )
2個 あり

1日目

一部当日出荷可能

ブルー37028022-4938233514635352-9118230

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました