(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザービームレベル2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:76166
レーザービームレベル2 レーザービームレベル2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,123円
税込単価
12,235円

【特長】・長い距離の水平出し作業ができます・レーザーポインター付水平器です・コ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    55
  • 厚み(mm):
    25
  • 色:
  • 精度:
    水平:±1.0mm/m=0.0573°以内、垂直±2.5mm/m=0.1432°以内
  • 感度:
    水平0.35mm/m=0.0201° 垂直0.5mm/m=0.0286°
  • 本体色:
    シルバー
  • サイドプロテクター:
  • 気泡管タイプ:
    6本線勾配測定可(1/50・1/100)
  • 気泡管色:
    イエロー
  • 測定面溝:
    V溝
  • 材質1:
    本体:アルミ、ABS樹脂、ポリプロピレン樹脂
  • 材質2:
    気泡管:アクリル樹脂●液体:石油系液

(i)ご注意

  • レーザー光をのぞきこまないでください。
  • レーザー光を人に向けないでください。
  • お子様には使用させないでください。
  • 商品画像は代表画像です。

Loading...

カタログを表示

76166の仕様・寸法情報

長さ(mm)450マグネット-
高さ(mm)55厚み(mm)25
精度水平:±1.0mm/m=0.0573°以内、垂直±2.5mm/m=0.1432°以内
感度水平0.35mm/m=0.0201° 垂直0.5mm/m=0.0286°トラスココード147-6078
マグネット本体色シルバー
サイドプロテクター気泡管タイプ6本線勾配測定可(1/50・1/100)
気泡管色イエロー測定面溝V溝
JANコード4960910761667質量(g)430.000
材質1本体:アルミ、ABS樹脂、ポリプロピレン樹脂材質2気泡管:アクリル樹脂●液体:石油系液

型番リスト

型番
長さ(mm)
マグネット
トラスココード
マグネット
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

76166

450
-
147-6078
4960910761667
430.000

1個

11,123( 12,235円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長い距離の水平出し作業ができます
・レーザーポインター付水平器です
・コンクリートやブロック、レンガなどの積み上げ作業時の水平器出しに使用できます
・レーザー照射時は水平気泡管が点灯します
・別売りの回転台と三脚で組み合わせ可能です
【材質】
・本体:アルミ、ABS樹脂、ポリプロピレン樹脂
・気泡管:アクリル樹脂
・液体:石油系液

(i)ご注意

  • レーザー光をのぞきこまないでください。
  • レーザー光を人に向けないでください。
  • お子様には使用させないでください。
  • 商品画像は代表画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザービームレベル2の型番76166のページです。
型番76166に関する仕様情報を記載しております。

レーザービームレベル2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
76164
76165
76167
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
マグネット トラスココード マグネット JANコード 質量(g)

14,219円

( 15,641円 )
1個 あり

1日目

300-147-60954960910761643320

15,021円

( 16,523円 )
1個 あり

1日目

3002か所147-60694960910761650435.000

12,702円

( 13,972円 )
1個 あり

1日目

4502か所147-60724960910761674540.000
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)
マグネット トラスココード マグネット JANコード 質量(g)

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト