(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AX-KO2255B
デジタル・オシロスコープ AD-5143 デジタルオシロスコープ

デジタル・オシロスコープ AD-5143 AX-KO2255B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,500円
税込単価
3,850円

見やすく使いやすいシンプル操作で基本計測器を追求したデジタルストレージオシロス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • AD5143-00A00は本体の一般校正証明書付き型番です。一般証明書の依頼者名及び住所は空欄になり、受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • AX-KO2255BはオシロスコープAD-5142D、AD-5134、AD-5143用プローブのケーブルセットで一部組立てが必要です。

型番

AX-KO2255B 解除

Loading...

AX-KO2255B の仕様・寸法情報

型番
商品区分
チャンネル数(ch)
周波数帯域(MHz)
垂直分解能(bit)
ディスプレイサイズ
電源種類
仕様
寸法(mm)
本体質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AX-KO2255B

プローブ
-
-
-
-
-
ケーブル長:130cm
-
-
-

1個

3,500( 3,850円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

見やすく使いやすいシンプル操作で基本計測器を追求したデジタルストレージオシロスコープ。
【特長】
・周波数帯域:25MHz
・最高サンプリングレート:250MS/s(1チャンネル使用時)
・6桁周波数カウンター機能、演算機能、自動測定機能
・波形およびパネル設定保存/呼出機能(最大20セットまで本体メモリに保存/呼出可能)
・合否判定機能
・7インチカラー液晶ディスプレイ
・USBポート搭載

(i)ご注意

  • AD5143-00A00は本体の一般校正証明書付き型番です。一般証明書の依頼者名及び住所は空欄になり、受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • AX-KO2255BはオシロスコープAD-5142D、AD-5134、AD-5143用プローブのケーブルセットで一部組立てが必要です。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

外形図

AD-5143

性能検査書類(見本)

校正証明書(見本)

検査成績書(見本)

トレーサビリティ体系図(湿度関係)(見本)

トレーサビリティ体系図(温度)(見本)

AX-KO2255Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル・オシロスコープ AD-5143の型番AX-KO2255Bのページです。
型番AX-KO2255Bに関する仕様情報を記載しております。

デジタル・オシロスコープ AD-5143のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AD5143-00A00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品区分 チャンネル数
(ch)
周波数帯域
(MHz)
垂直分解能
(bit)
ディスプレイサイズ 電源種類 仕様 寸法
(mm)
本体質量
(g)
付属品

71,000円

( 78,100円 )
1個 あり

16日目

本体22587型AC 100~240V-306×122×1472200電源ケーブル、プローブ、クイックガイド、一般校正証明書

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました