(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

データアクイジション装置 オムニライトII RM1100

データアクイジション装置 オムニライトII RM1100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,500円 ~ 351,242円
税込価格
3,850円 ~ 386,366円

【特長】・耐環境性能の向上を図ったポータブル型データアクイジション装置・タッチ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • AVRM1102-SETはSDカードと絶縁BNCケーブル4本が付属しています。
    AV0311-5175はオムニライトII用絶縁BNCケーブル(オプション)です。
    AVRM11-403はオムニライトII用のキャリングケース(500(W)×420(H)×175(D)mm)です。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
商品区分
測定対象(標準対応)
測定対象(オプション要)
入力チャネル数(ch)
記録間隔
記録媒体
通信機能
電源
寸法(W×D×H)(mm)
本体質量(g)
最高サンプルレート
種類詳細
仕様
測定方式
付属品
最大入力定格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
テストリード・プローブ関連
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
信号入力用ケーブル
絶縁 BNC-ミノ虫(+:赤、-:黒)、長さ:2m
-
-
±500V(DC/ACpeak)

1個

3,500( 3,850円 )

3日目

ケース関連
-
-
-
-
-
-
-
500(W)×420(H)×175(D)(突起部含まず)
-
-
キャリングケース
-
-
-
-

1個

28,012( 30,813円 )

3日目

データロガー
電圧
温度
8
1μs~1ms
SDカード
LAN(有線)
AC 100~240V(ACアダプタ使用)、DC 12V
267×84×152
1500
1μs(1MS/s)
-
-
メモリモード、ファイリングモード、リアルタイムモード
電源ケーブル/ACアダプタ×1式、取扱説明書×1式、PCソフトウェア(ユニファイザLE for DAQ)CD×1枚、PCソフトウェア用取扱説明書×1式、SDカード、絶縁BNCケーブル×4本
-

1個

351,242( 386,366円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐環境性能の向上を図ったポータブル型データアクイジション装置
・タッチパネルにより、簡単設定が可能
・7言語対応(英語・ドイツ語・ポルトガル語・スペイン語・イタリア語・韓国語・日本語)
・衝突や落下に強いコンパクトな耐Gボディ
・用途に応じた測定モードの選択が可能。メモリモード〔内蔵メモリ(2,000,000data/ch)にMAX1μs(1MS/s)でデータを収録するモード:測定したデータはSDカードへの保存可能〕、ファイリングモード〔SDカードに長時間のデータ収録を行うモード:1ch使用時MAX1μs(1MA/s)、8ch使用時Max10μs(100kS/s)〕で高速収録可能
・最大8chの電圧・温度と8点のロジック信号入力が可能
・多チャンネル電圧ロガーとして便利
・本体が約1.5kgの軽量でバッテリ(オプション)による長時間連続駆動で優れた可搬性を実現

(i)ご注意

  • AVRM1102-SETはSDカードと絶縁BNCケーブル4本が付属しています。
    AV0311-5175はオムニライトII用絶縁BNCケーブル(オプション)です。
    AVRM11-403はオムニライトII用のキャリングケース(500(W)×420(H)×175(D)mm)です。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品仕様

絶縁BNCケーブル(オプション)

キャリングケース(オプション)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

データアクイジション装置 オムニライトII RM1100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました