(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCMT160404-TSF-AH8015
ポジ7°、M級、35°ひし形インサート、仕上げ~中切削用 チップ

ポジ7°、M級、35°ひし形インサート、仕上げ~中切削用 VCMT160404-TSF-AH8015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,160円
税込単価
2,376円

タンガロイ 外径用チップ・内径用チップ ポジ7°、M級、35°ひし形インサート...

詳細情報を確認する

型番

VCMT160404-TSF-AH8015 解除

Loading...

VCMT160404-TSF-AH8015 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ポジ7°、M級、35°ひし形インサート、仕上げ~中切削用 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ポジ7°、M級、35°ひし形インサート、仕上げ~中切削用 規格表

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
ブレーカ記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCMT160404-TSF-AH8015

0.4
TSF
7.5

10個

2,160( 2,376円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 外径用チップ・内径用チップ ポジ7°、M級、35°ひし形インサート、仕上げ~中切削用。

Loading...

VCMT160404-TSF-AH8015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポジ7°、M級、35°ひし形インサート、仕上げ~中切削用の型番VCMT160404-TSF-AH8015のページです。
型番VCMT160404-TSF-AH8015に関する仕様情報を記載しております。

ポジ7°、M級、35°ひし形インサート、仕上げ~中切削用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VCMT160404-TM-AH8015
VCMT160408-TM-AH8015
VCMT160408-TSF-AH8015
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
ブレーカ記号 すくい角
(°)

2,160円

( 2,376円 )
10個 -

1日目

0.4TM20

2,160円

( 2,376円 )
10個 -

1日目

0.8TM20

2,160円

( 2,376円 )
10個 -

1日目

0.8TSF7.5

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました