(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-MSS-H6X18
AE-MSS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 OSG チョウコウエンドミル

AE-MSS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 AE-MSS-H6X18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,401円
税込単価
7,041円

【特長】・高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮するDUROREYコーティングを採用し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

AE-MSS-H6X18 解除

Loading...

AE-MSS-H6X18 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高硬度鋼加工を支える革新的なコーティング<DUROREY:デューロレイ>

被膜断面

AE-MSS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 特長1

超耐熱層

SiC含有の超耐熱材料と結晶微細化による表面平滑化、高硬度化、高じん性および耐凝着強化

超微細ナノ周期積層構造

ナノ周期積層と耐摩耗層の積層構造によって、結晶微細化と機械特性の改善

SiC含有の超耐熱層と超微細ナノ周期積層構造によって、高い耐熱性と耐摩耗性を有しつつ、優れたじん性を発揮します。高硬度加工においてもチッピングを抑制し、工具の長寿命化を実現します。

被膜色被膜構造硬さ
(GPa)
酸化開始温度
(℃)
耐熱性付着力面粗さ耐摩耗性耐凝着性じん性
黒灰色超微細ナノ周期積層411,300

(標準)○⇒◎⇒☆(高評価)

不等分割刃がびびりを抑制

AE-MSS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 特長2

最適化された刃先仕様により高硬度鋼を安定加工

使用工具AE-MS-H φ4
被削材STAVAX(52HRC)
加工方法側面切削
切削速度100m/min(7,950min-1
送り速度1,250mm/min(0.039mm/t)
切込深さap=6mm   ae=0.2mm
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)

刃先の損傷状況

AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形 特長3

[AE-MS-H]切削長さ:350.9m
[従来品]切削長さ:179.3m

DUROREYコーティング

高い耐熱性と耐摩耗性を有し、さらに優れたじん性により高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。

性能・試験情報

■被膜性能

<硬さ60HRC SKD11加工データ>

使用工具超硬6枚刃スクエアエンドミル φ10
被削材SKD11(60HRC)
加工方法側面切削
切削速度250m/min(7,950min-1
送り速度4,800mm/min(0.1mm/t)
切込深さap=10mm   ae=0.1mm
切削油剤エアブロー

外周摩耗幅0.1mmでの切削長さ

AE-MSS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 性能

84m加工後の損傷状況

AE-MSS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 性能2



従来コーティング品に対して約60%の性能向上

外形図

AE-MSS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

側面切削

AE-MSS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 推奨切削条件表1

高速側面切削

加工時に発生する火花や破損による発熱で引火・火災の危険性があります。防火対策を必ず行って下さい。
高速高精度のマシニングセンタを利用した場合の基準条件表です。

AE-MSS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

  • 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
  • びびりが発生する時は、回転速度、送り速度を同じ割合で下げてご使用下さい。
  • 切削油剤は被削材に応じてエアブローまたは発煙性の少ない切削油剤をご使用下さい。
  • 摩耗が進行すると火花が発生しますので、発火性のある切削油剤は絶対に使用しないで下さい。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
寸法LH(mm)
ツールNo.
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1.5°(mm)
干渉角度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-MSS-H6X18

6
6
9
18
6
80
-
8549833
5.85
-
-
-
-
-
-

1個

6,401( 7,041円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮するDUROREYコーティングを採用しました。
・さらに最適化された刃先仕様により高硬度鋼を安定した加工が可能です。
・不等分割刃がびびりを抑制。
・1.5D刃長(首下長3D)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

カタログ

Loading...

AE-MSS-H6X18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE-MSS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形の型番AE-MSS-H6X18のページです。
型番AE-MSS-H6X18に関する仕様情報を記載しております。

AE-MSS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AE-MSS-H10X30
AE-MSS-H12X36
AE-MSS-H3X9
AE-MSS-H4X12
AE-MSS-H5X15
AE-MSS-H8X24
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃数
(枚)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
寸法LH
(mm)
ツールNo. 首径
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 0.5°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1.5°
(mm)
干渉角度

10,864円

( 11,950円 )
1個 あり

1日目

106153010100-85498359.85------

13,789円

( 15,168円 )
1個 あり

1日目

126183612110-854983611.8------

4,691円

( 5,160円 )
1個 あり

1日目

344.5964514.885498302.859.8710.6211.489.4610.235.78°

5,056円

( 5,562円 )
1個 あり

1日目

446126501685498313.8513.0914.0715.2112.613.563.59°

5,362円

( 5,898円 )
1個 あり

1日目

547.51566017.185498324.8516.3--15.7216.881.68°

7,892円

( 8,681円 )
1個 あり

1日目

861224890-85498347.85------

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました