(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-MS-H3
AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形 OSG チョウコウエンドミル

AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形 AE-MS-H3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,691円
税込単価
5,160円

【特長】・高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮するDUROREYコーティングを採用し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
    型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

AE-MS-H3 解除

Loading...

AE-MS-H3 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高硬度鋼加工を支える革新的なコーティング<DUROREY:デューロレイ>

被膜断面

AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形 特長1

超耐熱層

SiC含有の超耐熱材料と結晶微細化による表面平滑化、高硬度化、高じん性および耐凝着強化

超微細ナノ周期積層構造

ナノ周期積層と耐摩耗層の積層構造によって、結晶微細化と機械特性の改善

SiC含有の超耐熱層と超微細ナノ周期積層構造によって、高い耐熱性と耐摩耗性を有しつつ、優れたじん性を発揮します。高硬度加工においてもチッピングを抑制し、工具の長寿命化を実現します。

被膜色被膜構造硬さ
(GPa)
酸化開始温度
(℃)
耐熱性付着力面粗さ耐摩耗性耐凝着性じん性
黒灰色超微細ナノ周期積層411,300

(標準)○⇒◎⇒☆(高評価)

不等分割刃がびびりを抑制

AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形 特長2

最適化された刃先仕様により高硬度鋼を安定加工

使用工具AE-MS-H φ4
被削材STAVAX(52HRC)
加工方法側面切削
切削速度100m/min(7,950min-1
送り速度1,250mm/min(0.039mm/t)
切込深さap=6mm   ae=0.2mm
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)

刃先の損傷状況

AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形 特長3

[AE-MS-H]切削長さ:350.9m
[従来品]切削長さ:179.3m

DUROREYコーティング

高い耐熱性と耐摩耗性を有し、さらに優れたじん性により高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。

性能・試験情報

■被膜性能

<硬さ60HRC SKD11加工データ>

使用工具超硬6枚刃スクエアエンドミル φ10
被削材SKD11(60HRC)
加工方法側面切削
切削速度250m/min(7,950min-1
送り速度4,800mm/min(0.1mm/t)
切込深さap=10mm   ae=0.1mm
切削油剤エアブロー

外周摩耗幅0.1mmでの切削長さ

AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形 性能

84m加工後の損傷状況

AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形 性能2



従来コーティング品に対して約60%の性能向上

■長寿命

高硬度鋼加工において、安定した耐久性を実現

使用工具AE-MS-H φ10
被削材SKD11(60HRC)
加工方法側面切削
切削速度75.4m/min(2,400min-1
送り速度1,000mm/min(0.069mm/t)
切込深さap=15mm   ae=0.3mm
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形 性能3

95.2m加工時点での外周刃の破損状態

AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形 性能4

■高速加工

高硬度鋼の高速加工において、優れた耐久性を発揮

使用工具AE-MS-H φ4
被削材SKD11(60HRC)
加工方法側面切削
切削速度125m/min(9,950min-1
送り速度1,200mm/min(0.03mm/t)
切込深さap=4mm   ae=0.08mm
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形 性能5

外周刃の破損状態

AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形 性能6

■安定加工

プリハードン鋼 STAVAX(52HRC)でも安定加工

使用工具AE-MS-H φ4
被削材STAVAX(52HRC)
加工方法側面切削
切削速度100m/min(7,950min-1
送り速度1,250mm/min(0.039mm/t)
切込深さap=6mm   ae=0.2mm
切削油剤エアブロー
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形 性能7

外周刃の破損状態

AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形 性能8

■長寿命

プリハードン鋼 NAK80(40HRC)においても良好な切削性能を発揮

使用工具AE-MS-H φ3
被削材NAK80(40HRC)
加工方法側面切削
切削速度102m/min(10,823min-1
送り速度866mm/min(0.02mm/t)
切込深さap=4.5mm   ae=0.2mm
切削油剤エアブロー
使用機械横形マシニングセンタ(HSK63)
AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形 性能9

外周刃の破損状態

AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形 性能10

外形図

AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

最大切込み量22mmによる高硬度鋼(60HRC)の高能率荒加工

被削材:SKD11(60HRC)

  • 使用機械:立形マシニングセンタ
  • 主軸タイプ:HSK-A63
  • 最高回転数:20,000min-1
  • 切削油剤:エアブロー
  • ホルダ:焼ばめホルダ
AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形 使用事例
工程番号加工部加工方法加工内容使用工具切削速度
(m/min)
送り速度
(mm/min)
ap
(mm)
ae
(mm)
(1)ポケット部ヘリカル加工荒加工AE-MS-H
φ10
120
(3,800min-1
1,200
(0.05mm/t)
ヘリカル角度1°ヘリカル半径 R5
繰り広げ加工120
(3,800min-1
6,000
(0.26mm/t)
220.1
(2)全体側面切削 高能率加工荒加工AE-MS-H
φ10×R1
120
(3,800min-1
6,000
(0.26mm/t)
220.1
(3)全体等高線加工中仕上げ加工AE-BM-H
R5
270
(8,600min-1
3,100
(0.09mm/t)
0.50.5
(4)隅R部等高線加工取り残し加工AE-BM-H
R3
104
(5,500min-1
1,800
(0.08mm/t)
0.50.5
(5)形状部等高線加工仕上げ加工AE-BD-H
R3×18
305
(16,200min-1
970
(0.03mm/t)
0.10.1
(6)底面部平面加工PL面仕上げ加工AE-MS-H
φ6×R0.5
104
(5,500min-1
970
(0.03mm/t)
0.040.25

推奨切削条件

推奨切削条件表

側面切削

AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形 推奨切削条件表1

高速側面切削

加工時に発生する火花や破損による発熱で引火・火災の危険性があります。防火対策を必ず行って下さい。
高速高精度のマシニングセンタを利用した場合の基準条件表です。

AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

  • 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
  • びびりが発生する時は、回転速度、送り速度を同じ割合で下げてご使用下さい。
  • 切削油剤は被削材に応じてエアブローまたは発煙性の少ない切削油剤をご使用下さい。
  • 摩耗が進行すると火花が発生しますので、発火性のある切削油剤は絶対に使用しないで下さい。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
寸法LH(mm)
ツールNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-MS-H3

3
4
7.5
6
60
15.4
8549730

1個

4,691( 5,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮するDUROREYコーティングを採用しました。
・さらに最適化された刃先仕様により高硬度鋼を安定した加工が可能です。
・不等分割刃がびびりを抑制。
・2.5D刃長

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
    型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

カタログ

Loading...

AE-MS-H3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形の型番AE-MS-H3のページです。
型番AE-MS-H3に関する仕様情報を記載しております。

AE-MS-H 高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ ショート形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AE-MS-H1.5
AE-MS-H10
AE-MS-H12
AE-MS-H4
AE-MS-H5
AE-MS-H6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃数
(枚)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
寸法LH
(mm)
ツールNo.

4,137円

( 4,551円 )
1個 あり

1日目

1.543.8660138549715

9,893円

( 10,882円 )
1個 あり

1日目

106251080-8549810

12,520円

( 13,772円 )
1個 あり

1日目

126301290-8549812

5,056円

( 5,562円 )
1個 あり

1日目

441066016.18549740

5,362円

( 5,898円 )
1個 あり

1日目

5412.566016.78549750

5,831円

( 6,414円 )
1個 あり

1日目

6615660-8549760

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました